配件
镜头
by specifications
by camera model
焦距
3 mm
75 mm
3 mm to 75 mm
生产商
-- 全部 --
Corning (2)
Edmund Optics (16)
Fujifilm (23)
IDS (50)
Kowa (32)
Lensation (24)
Ricoh (21)
Tamron (21)
光学尺寸
1/1.8英寸
2英寸
1/1.8英寸 to 2英寸
镜头接口
-- 全部 --
C接口 (29)
TFL接口 (3)
分辨率
1.0 MPix
50.0 MPix
1.0 MPix to 50.0 MPix
显示
6 商品
12 商品
24 商品
全部 商品
32 个项目
分类依据
位置
品名
价格
相机系列
分辨率
相机组
镜头, Kowa, LM35VM35, 35 mm, 2"
价格另询
镜头, Kowa, LM18VM35, 18mm, 2"
价格另询
镜头, Kowa, LM25VM35, 25mm, 2"
价格另询
镜头, Kowa, LM12FC24M, 12 mm, 1.1"
价格另询
镜头, Kowa, LM12HC, 12.5 mm, 1"
价格另询
镜头, Kowa, LM12JC10M, 12 mm, 2/3"
价格另询
镜头, Kowa, LM12JCM-WP, 12 mm, 2/3"
价格另询
镜头, Kowa, LM16FC24M, 16 mm, 1.1"
价格另询
镜头, Kowa, LM16HC, 16 mm, 1"
价格另询
镜头, Kowa, LM16JC10M, 16mm, 2/3"
价格另询
镜头, Kowa, LM16JCM-WP, 16 mm, 2/3"
价格另询
镜头, Kowa, LM25FC24M, 25 mm, 1.1"
价格另询
镜头, Kowa, LM25HC, 25 mm, 1"
价格另询
镜头, Kowa, LM25JC10M, 25 mm, 2/3"
价格另询
镜头, Kowa, LM25JCM-WP, 25 mm, 2/3"
价格另询
镜头, Kowa, LM35FC24M, 35 mm, 1.1"
价格另询
镜头, Kowa, LM35HC, 35 mm, 1"
价格另询
镜头, Kowa, LM35JC10M, 35 mm, 2/3"
价格另询
镜头, Kowa, LM35JCM-WP, 35 mm, 2/3"
价格另询
镜头, Kowa, LM3NCM-WP, 3.5 mm, 1/1.8"
价格另询
镜头, Kowa, LM50FC24M, 50 mm, 1.1"
价格另询
镜头, Kowa, LM50HC, 50 mm, 1"
价格另询
镜头, Kowa, LM50JC10M, 50 mm, 2/3"
价格另询
镜头, Kowa, LM50JCM-WP, 50 mm, 2/3"
价格另询
镜头, Kowa, LM5JC10M, 5 mm, 2/3"
价格另询
镜头, Kowa, LM5JCM-WP, 5 mm, 2/3"
价格另询
镜头, Kowa, LM6FC24M, 6.5 mm, 1.1"
价格另询
镜头 Kowa, LM6HC, 6 mm, 1"
价格另询
镜头, Kowa, LM75HC, 75 mm, 1"
价格另询
镜头, Kowa, LM8HC, 8 mm, 1"
价格另询
镜头, Kowa, LM8JC10M, 8.5 mm, 2/3"
价格另询
镜头, Kowa, LM8JCM-WP, 8 mm, 2/3"
价格另询
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正