by specifications
by camera model
焦距
1 mm
100 mm
1 mm to 100 mm
生产商
-- 全部 --
Corning (2)
Edmund Optics (16)
Fujifilm (23)
IDS (50)
Kowa (32)
Lensation (24)
Ricoh (21)
Tamron (21)
光学尺寸
1/3英寸
2英寸
1/3英寸 to 2英寸
镜头接口
-- 全部 --
C接口 (145)
S接口 (36)
TFL接口 (8)
分辨率
0.0 MPix
50.0 MPix
0.0 MPix to 50.0 MPix
特性
-- 全部 --
主动式对焦 (7)
红外线过滤器 (11)
显示
6 商品
12 商品
24 商品
全部 商品
Items 85-96 of 189
分类依据
位置
品名
价格
相机系列
分辨率
相机组
镜头, Kowa, LM25JC10M, 25 mm, 2/3"
价格另询
镜头, Kowa, LM25HC, 25 mm, 1"
价格另询
镜头, Kowa, LM25FC24M, 25 mm, 1.1"
价格另询
镜头, Kowa, LM16JCM-WP, 16 mm, 2/3"
价格另询
镜头, Kowa, LM16JC10M, 16mm, 2/3"
价格另询
镜头, Kowa, LM16HC, 16 mm, 1"
价格另询
镜头, Kowa, LM16FC24M, 16 mm, 1.1"
价格另询
镜头, Kowa, LM12JCM-WP, 12 mm, 2/3"
价格另询
镜头, Kowa, LM12JC10M, 12 mm, 2/3"
价格另询
镜头, Kowa, LM12HC, 12.5 mm, 1"
价格另询
镜头, Kowa, LM12FC24M, 12 mm, 1.1"
价格另询
镜头, Fujifilm, HF9HA-1S, 9 mm, 2/3"
价格另询
<
6
7
8
9
10
>
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正