系列 (4)
产品系列
-- 全部 --
uEye+ (3)
uEye (1)
传感器种类
-- 全部 --
彩色 (4)
黑白 (4)
NIR (1)
接口
-- 全部 --
USB 3
(4)
Ethernet
(8)
相机系列
-- 全部 --
CP
(1)
SE
(3)
外观设计
-- 全部 --
板级 (2)
已封装 (2)
镜头接口
-- 全部 --
C接口 (3)
無镜头接口 (1)
分辨率
4.0 MPix
9.0 MPix
4.0 MPix to 9.0 MPix
最大分辨率下的帧率
33 fps
80 fps
33 fps to 80 fps
像素尺寸
3.00 µm
6.00 µm
3.00 µm to 6.00 µm
防护等级
-- 全部 --
IP0 (2)
IP30 (2)
最低 曝光时间
0.000 ms
1.000 ms
0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
500 ms
90000 ms
500 ms to 90000 ms
快门
-- 全部 --
全局快门 (4)
传感器制造商
-- 全部 --
ams/CMOSIS (1)
Sony (3)
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
NIR (1)
USB3 Vision (3)
线阵扫描模式 (3)
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
4 个项目
分类依据
品名
价格
相机系列
分辨率
相机组
uEye CP
UI-3370CP Rev. 2
USB 3 5.0 Gbps
1英寸
ams/CMOSIS
4.19 MPix
CMOS
80.0 fps
CMV4000
2048 x 2048
系列
价格另询
uEye SE
U3-3292SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1英寸
Sony
8.85 MPix
CMOS
33.0 fps
IMX267
4096 x 2160
系列
价格另询
uEye SE
U3-3291SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1英寸
Sony
8.85 MPix
CMOS
33.0 fps
IMX267
4096 x 2160
系列
价格另询
uEye SE
U3-3290SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1英寸
Sony
8.85 MPix
CMOS
33.0 fps
IMX267
4096 x 2160
系列
价格另询
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正