相机选型器
![UI-5262SE Rev.4.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2英寸
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
系列
价格另询 ![UI-5261SE Rev.4.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2英寸
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
系列
价格另询 ![UI-5260SE Rev.4.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2英寸
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
系列
价格另询 ![UI-5260FA Rev.1.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2英寸
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
系列
价格另询 ![UI-5260CP Rev. 2.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2英寸
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
系列
价格另询 ![UI-5241LE Rev.1.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-boardlevel-m12-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- e2v
- 1.31 MPix
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
系列
价格另询 ![UI-5240SE Rev.4.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- e2v
- 1.31 MPix
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
系列
价格另询
It's so easy!