系列 (6)
产品系列
-- 全部 --
uEye+ (6)
uEye (4)
传感器种类
-- 全部 --
彩色 (6)
黑白 (6)
接口
-- 全部 --
USB 3
(3)
Ethernet
(6)
Interface-Speed
1 Gbps
10 Gbps
1 Gbps to 10 Gbps
相机系列
-- 全部 --
FA
(1)
SE
(3)
Warp10
(2)
光学尺寸
1.1英寸
1.7英寸
1.1英寸 to 1.7英寸
外观设计
-- 全部 --
板级 (2)
已封装 (4)
镜头接口
-- 全部 --
C接口 (3)
TFL接口 (2)
無镜头接口 (1)
分辨率
12.0 MPix
30.0 MPix
12.0 MPix to 30.0 MPix
最大分辨率下的帧率
10 fps
30 fps
10 fps to 30 fps
像素尺寸
3.00 µm
4.00 µm
3.00 µm to 4.00 µm
防护等级
-- 全部 --
IP0 (2)
IP30 (3)
IP65/67 (1)
最低 曝光时间
0.000 ms
1.000 ms
0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
2000 ms
90000 ms
2000 ms to 90000 ms
快门
-- 全部 --
全局快门 (6)
传感器制造商
-- 全部 --
onsemi (2)
Sony (4)
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
GigE Vision (6)
PoE (6)
线阵扫描模式 (4)
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
6 个项目
分类依据
品名
价格
相机系列
分辨率
相机组
uEye FA
GV-5200FA Rev.1.2
Ethernet 1.0 Gbps
1.1英寸
Sony
12.29 MPix
CMOS
10.0 fps
IMX304
4096 x 3000
系列
价格另询
uEye SE
GV-5200SE Rev.4.2
Ethernet 1.0 Gbps
1.1英寸
Sony
12.29 MPix
CMOS
10.0 fps
IMX304
4096 x 3000
系列
价格另询
uEye SE
GV-5201SE Rev.4.2
Ethernet 1.0 Gbps
1.1英寸
Sony
12.29 MPix
CMOS
10.0 fps
IMX304
4096 x 3000
系列
价格另询
uEye SE
GV-5202SE Rev.4.2
Ethernet 1.0 Gbps
1.1英寸
Sony
12.29 MPix
CMOS
10.0 fps
IMX304
4096 x 3000
系列
价格另询
uEye Warp10
GV-77Q5WP
Ethernet 10.0 Gbps
4/3英寸
onsemi
20.32 MPix
CMOS
30.0 fps
XGS 20000
4508 x 4508
系列
价格另询
uEye Warp10
GV-77S5WP
Ethernet 10.0 Gbps
1.7英寸
onsemi
29.90 MPix
CMOS
26.0 fps
XGS 30000
5468 x 5468
系列
价格另询
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正