相机选型器
![GV-5000FA-P Rev.1.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5000FA-P Rev.1.2
[Polarisation]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1英寸
- Sony
- 12.29 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
系列
价格另询 ![U3-3180CP Rev. 2.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3180CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1英寸
- onsemi
- 5.31 MPix
- CMOS
- 73.0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
系列
价格另询 ![U3-36P0XCP Rev.1.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-36P0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- onsemi
- 19.80 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
系列
价格另询 ![U3-36P1XLS Rev.1.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-s-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-36P1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- onsemi
- 19.80 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
系列
价格另询 ![U3-36P2XLS Rev.1.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-boardlevel-1.jpg)
uEye XLS
U3-36P2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- onsemi
- 19.80 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
系列
价格另询 ![U3-36P4XLS Rev.1.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-cs-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-36P4XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- onsemi
- 19.80 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
系列
价格另询 ![UI-3180CP Rev. 2.1](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5.0 Gbps
- 1英寸
- onsemi
- 5.31 MPix
- CMOS
- 73.0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
不建議使用在新的設計
价格另询
It's so easy!