相机选型器
uEye SE
UI-5262SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2英寸
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
系列
价格另询
uEye SE
UI-5261SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2英寸
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
系列
价格另询
uEye SE
UI-5260SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2英寸
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
系列
价格另询
uEye FA
UI-5260FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2英寸
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
系列
价格另询
uEye CP
UI-5260CP Rev. 2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.2英寸
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
系列
价格另询
uEye CP
UI-3260CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.2英寸
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 47.0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye CP
UI-3070CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 123.0 fps
- IMX252
- 2056 x 1542
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye XLS
U3-36P4XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- onsemi
- 19.80 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
系列
价格另询
uEye XLS
U3-36P2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- onsemi
- 19.80 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
系列
价格另询
uEye XLS
U3-36P1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- onsemi
- 19.80 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
系列
价格另询
uEye XCP
U3-36P0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- onsemi
- 19.80 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
系列
价格另询
It's so easy!