相机选型器

提供更灵活、更独立、更全面的软件支持
对于具有标准化机器视觉接口的IDS uEye+相机系列和经过时间检验的uEye相机,IDS peak是它们首选的SDK。点击此处进一步了解以上两个IDS相机系列;对于IDS peak初学者和转换者,请点击此处获取更多信息。
接口
-- 全部 --
  1. USB 3 (13)
  2. Ethernet (10)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
相机系列
-- 全部 --
光学尺寸
1/3.6英寸 1/1.8英寸 1/3.6英寸 to 1/1.8英寸
分辨率
0.0 MPix 20.0 MPix 0.0 MPix to 20.0 MPix
最大分辨率下的帧率
15 fps 166 fps 15 fps to 166 fps
像素尺寸
1.00 µm 5.00 µm 1.00 µm to 5.00 µm
最低 曝光时间
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
714 ms 120000 ms 714 ms to 120000 ms
增加過濾器
显示
23 个项目
分类依据
UI-3136LE uEye LE UI-3136LE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.6英寸
  • onsemi
  • 0.49 MPix
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • PYTHON 480
  • 808 x 608
系列
价格另询
U3-36P4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • onsemi
  • 19.80 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
系列
价格另询
U3-36P2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • onsemi
  • 19.80 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
系列
价格另询
U3-36P1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • onsemi
  • 19.80 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
系列
价格另询
U3-36P0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-36P0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • onsemi
  • 19.80 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
系列
价格另询
U3-31F2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31F2SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 75.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
系列
价格另询
U3-31F1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31F1SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 75.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
系列
价格另询
U3-31F0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31F0SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 75.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
系列
价格另询
U3-31F0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31F0CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 75.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
系列
价格另询
U3-30C2SE Rev.1.2
uEye SE U3-30C2SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 166.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
系列
价格另询
U3-30C1SE Rev.1.2
uEye SE U3-30C1SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 166.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
系列
价格另询
U3-30C0SE Rev.1.2
uEye SE U3-30C0SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 166.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
系列
价格另询
U3-30C0CP Rev.2.2
uEye CP U3-30C0CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 166.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
系列
价格另询
GV-51F2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51F2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
系列
价格另询
GV-51F1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51F1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
系列
价格另询
GV-51F0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51F0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
系列
价格另询
GV-51F0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51F0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
系列
价格另询
GV-51F0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51F0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
系列
价格另询
GV-50C2SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
系列
价格另询
GV-50C1SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
系列
价格另询
GV-50C0SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
系列
价格另询
GV-50C0FA Rev.1.2
uEye FA GV-50C0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
系列
价格另询
GV-50C0CP Rev.2.2
uEye CP GV-50C0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
系列
价格另询
It's so easy!