相机选型器
![GV-51F0CP Rev.2.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-51F0CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
系列
价格另询 ![GV-51F0FA Rev.1.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-51F0FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
系列
价格另询 ![GV-51F0SE Rev.4.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-51F0SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
系列
价格另询 ![GV-51F1SE Rev.4.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-51F1SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
系列
价格另询 ![GV-51F2SE Rev.4.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-51F2SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
系列
价格另询 ![GV-5250CP Rev.2.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5250CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- e2v
- 1.92 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
系列
价格另询 ![GV-5250FA Rev.1.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5250FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- e2v
- 1.92 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
系列
价格另询
It's so easy!