相机选型器

提供更灵活、更独立、更全面的软件支持
对于具有标准化机器视觉接口的IDS uEye+相机系列和经过时间检验的uEye相机,IDS peak是它们首选的SDK。点击此处进一步了解以上两个IDS相机系列;对于IDS peak初学者和转换者,请点击此处获取更多信息。
接口
-- 全部 --
  1. USB 3 (20)
  2. Ethernet (11)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
相机系列
-- 全部 --
光学尺寸
1/3.6英寸 1英寸 1/3.6英寸 to 1英寸
分辨率
0.0 MPix 9.0 MPix 0.0 MPix to 9.0 MPix
最大分辨率下的帧率
20 fps 146 fps 20 fps to 146 fps
像素尺寸
2.00 µm 5.00 µm 2.00 µm to 5.00 µm
最低 曝光时间
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
500 ms 90000 ms 500 ms to 90000 ms
增加過濾器
显示
31 个项目
分类依据
UI-5272SE Rev.4.2 uEye SE UI-5272SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 3.17 MPix
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX265
  • 2056 x 1542
系列
价格另询
UI-5271SE Rev.4.2 uEye SE UI-5271SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 3.17 MPix
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX265
  • 2056 x 1542
系列
价格另询
UI-5270FA Rev.1.2 uEye FA UI-5270FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 3.17 MPix
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX265
  • 2056 x 1542
系列
价格另询
UI-3270CP Rev. 2 uEye CP UI-3270CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 3.17 MPix
  • CMOS
  • 57.0 fps
  • IMX265
  • 2056 x 1542
不建議使用在新的設計
价格另询
UI-3180CP Rev. 2.1 uEye CP UI-3180CP Rev. 2.1
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1英寸
  • onsemi
  • 5.31 MPix
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
不建議使用在新的設計
价格另询
UI-3136LE uEye LE UI-3136LE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.6英寸
  • onsemi
  • 0.49 MPix
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • PYTHON 480
  • 808 x 608
系列
价格另询
U3-3276LE Rev.1.2
uEye LE U3-3276LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
系列
价格另询
U3-3274LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3274LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
系列
价格另询
U3-3274LE VU AF Rev.1.2
uEye LE U3-3274LE VU AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
系列
价格另询
U3-3274LE Rev.1.2
uEye LE U3-3274LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
系列
价格另询
U3-3274LE AF Rev.1.2
uEye LE U3-3274LE AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
系列
价格另询
U3-3272SE Rev.1.2
uEye SE U3-3272SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
系列
价格另询
U3-3272LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3272LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
系列
价格另询
U3-3272LE Rev.1.2
uEye LE U3-3272LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
系列
价格另询
U3-3271SE Rev.1.2
uEye SE U3-3271SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
系列
价格另询
U3-3271LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3271LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
系列
价格另询
U3-3271LE VU AF Rev.1.2
uEye LE U3-3271LE VU AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
系列
价格另询
U3-3271LE Rev.1.2
uEye LE U3-3271LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
系列
价格另询
U3-3271LE AF Rev.1.2
uEye LE U3-3271LE AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
系列
价格另询
U3-3270SE Rev.1.2
uEye SE U3-3270SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
系列
价格另询
U3-3270LE Rev.1.2
uEye LE U3-3270LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
系列
价格另询
U3-3270CP Rev.2.2
uEye CP U3-3270CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
系列
价格另询
U3-3180CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3180CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1英寸
  • onsemi
  • 5.31 MPix
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
系列
价格另询
IDS NXT rome Rev.1.2 GS18031
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 GS18031
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 3.15 MPix
  • CMOS
  • IMX265
  • 2048 x 1536
系列
价格另询
IDS NXT rio Rev.1.2 GS18031
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS18031
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 3.15 MPix
  • CMOS
  • IMX265
  • 2048 x 1536
系列
价格另询
GV-79J0WP
uEye Warp10 GV-79J0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 8.13 MPix
  • CMOS
  • 146.0 fps
  • IMX536
  • 2856 x 2848
系列
价格另询
GV-5272SE Rev.4.2
uEye SE GV-5272SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 37.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
系列
价格另询
GV-5271SE Rev.4.2
uEye SE GV-5271SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 37.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
系列
价格另询
GV-5270SE Rev.4.2
uEye SE GV-5270SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 37.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
系列
价格另询
GV-5270FA Rev.1.2
uEye FA GV-5270FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 37.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
系列
价格另询
GV-5270CP Rev.2.2
uEye CP GV-5270CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 3.19 MPix
  • CMOS
  • 37.0 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
系列
价格另询
It's so easy!