相机选型器
-
- 0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
-
-
-- 全部 --
-
- 1/4英寸 2/3英寸 1/4英寸 to 2/3英寸
-
- 0.0 MPix 6.0 MPix 0.0 MPix to 6.0 MPix
-
- 15 fps 169 fps 15 fps to 169 fps
-
- 1.00 µm 5.00 µm 1.00 µm to 5.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 0 ms 5000 ms 0 ms to 5000 ms
-
-
-- 全部 --
- AR0234 (9)
- AR0521 (13)
- AR0522 (12)
- AR1335 (4)
- AR2020 (4)
- CMV4000 (1)
- EV76C560 (23)
- EV76C570 (21)
- EV76C661 (19)
- IMX174 (5)
- IMX178 (29)
- IMX183 (8)
- IMX226 (9)
- IMX249 (15)
- IMX250 (9)
- IMX252 (5)
- IMX253 (5)
- IMX255 (4)
- IMX264 (17)
- IMX265 (27)
- IMX267 (11)
- IMX273 (30)
- IMX290 (26)
- IMX304 (11)
- IMX392 (9)
- IMX412 (4)
- IMX415 (9)
- IMX535 (1)
- IMX536 (1)
- IMX537 (1)
- IMX540 (9)
- IMX541 (9)
- IMX542 (9)
- IMX545 (9)
- IMX546 (9)
- IMX547 (9)
- IMX568 (4)
- IMX662 (4)
- IMX664 (1)
- IMX675 (4)
- IMX676 (1)
- IMX678 (1)
- MT9J003 (5)
- MT9P006 (22)
- OV5640 (1)
- PYTHON 480 (1)
- PYTHON 500 (6)
- PYTHON 1300 (7)
- PYTHON 2000 (2)
- PYTHON 5000 (2)
- XGS 20000 (1)
- XGS 30000 (1)
- XGS 45000 (1)
增加過濾器
- 選擇过滤器
- 傳感器过滤器
- 接口过滤器
- 外殼过滤器
- 選項过滤器
- 默认过滤器
- 所有過濾器
- 重置过滤器
- 傳感器过滤器
- 传感器制造商
- 传感器种类
- 光学尺寸
- 传感器型号
- 快门
- 分辨率
- 最大分辨率下的帧率
- 像素尺寸
- 最低 曝光时间
- 最高 曝光时间
- 接口过滤器
- 接口
- Interface-Speed
- 外殼过滤器
- 相机系列
- 外观设计
- 镜头接口
- 防护等级
- 選項过滤器
- 特性
uEye CP
U3-3160CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3英寸
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
系列
价格另询
uEye CP
UI-3160CP Rev. 2.1
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3英寸
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
不建議使用在新的設計
价格另询
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正