相机选型器
完成几个问题后,基于应用程序的相机选型器就会推荐合适的机型。然后,您可以根据需要使用技术数据/功能进一步完善您的命中列表。
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RS18083
- Ethernet 1.0 Gbps
- RTSP, HTTP
- 卷帘快门
- 3840x2160
- Sony
- 30fps
- IMX678
- MJPEG, H.264
系列
价格另询
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RO25050
- Ethernet 1.0 Gbps
- RTSP, HTTP
- 卷帘快门
- 2560x1440
- onsemi
- 30fps
- AR0521
- MJPEG, H.264
系列
价格另询
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu GS31032C
- Ethernet 1.0 Gbps
- RTSP, HTTP
- 全局快门
- 2048x1536
- Sony
- 30fps
- IMX900
- MJPEG, H.264
系列
价格另询
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.9英寸
- 全局快门
- 1.58 MPix
- Sony
- IMX273
- 1456 x 1088
已經停產
价格另询
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- 卷帘快门
- 6.41 MPix
- Sony
- IMX178
- 3088 x 2076
已經停產
价格另询
IDS NXT oslo
IDS NXT oslo RS18083C
- Ethernet 1.0 Gbps
- RTSP, HTTP
- 卷帘快门
- 3840x2160
- Sony
- 30fps
- IMX678
- MJPEG, H.264
系列
价格另询
IDS NXT oslo
IDS NXT oslo RO25050
- Ethernet 1.0 Gbps
- RTSP, HTTP
- 卷帘快门
- 2560x1440
- onsemi
- 30fps
- AR0521
- MJPEG, H.264
系列
价格另询
IDS NXT oslo
IDS NXT oslo GS31032C
- Ethernet 1.0 Gbps
- RTSP, HTTP
- 全局快门
- 2048x1536
- Sony
- 30fps
- IMX900
- MJPEG, H.264
系列
价格另询
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- 卷帘快门
- 6.41 MPix
- Sony
- IMX178
- 3088 x 2076
已經停產
价格另询
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.9英寸
- 全局快门
- 1.58 MPix
- Sony
- IMX273
- 1456 x 1088
已經停產
价格另询
IDS NXT rio
IDS NXT rio Experience Kit
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.9英寸
- 全局快门
- 1.58 MPix
- Sony
- IMX273
- 1456 x 1088
已經停產
价格另询
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 GS18031
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- 全局快门
- 3.15 MPix
- Sony
- IMX265
- 2048 x 1536
已經停產
价格另询 在线查找工业相机
IDS 是全球领先的多功能工业相机制造商,产品从传统的 2D 系统到监控和基于事件的相机,直至人工智能视觉。
只需提出几个问题,您就可以使用我们的相机选型器快速找到适合您图像处理系统的带 GigE 或 USB 接口的工业相机。然后,您可以根据分辨率、传感器或接口等技术特性进行细化选择。点击 "添加过滤器",获得更多选项。
专用 3D 相机选型器可用于 3D 相机。
It's so easy!