坚固耐用的工业相机:哪些型号提供高 IP 防护等级和宽温度范围?
摘要
特别坚固耐用的工业相机是具有以下特点的型号:
- IP65、IP66、IP67、IP69 或 IPx9K 防护等级
- 扩展温度范围(通常为 -20 °C 至 +55 °C)
推荐相机系列:
- uEye FA(极致坚固,IP69/IPx9K)
- uEye SFA(坚固耐用,支持流媒体和录制)
- Nion(用于室内和室外应用的飞行时间 3D 相机)
- Ensenso XR(用于工业用途的坚固耐用立体视觉 3D 相机)
在工业应用中,相机经常暴露在极端条件下。其中包括灰尘、湿度、温度波动和定期清洁过程。因此,相机系统的坚固性是其可靠性和使用寿命的关键因素。
关键标准首先包括防护等级和允许的温度范围。
坚固性和防护等级
防护等级概览
防护等级(由防护等级代码表示)描述了针对固体颗粒和水的防护水平。
- IP65
- 防尘
- 防备来自任何角度的水柱冲击
- 适用于有水溅的生产环境
- IP66
- 防尘
- 防止强力喷水侵入
- 适用于严苛的工业环境
- IP67
- 防尘
- 防止短暂浸没侵入
- 适用于潮湿、有水或户外区域
- IP69K (IP69/IPx9K)
- 防尘
- 防止高压和蒸汽喷射清洗
- 适用于具有密集清洗周期的卫生敏感区域或农业应用
有关防护等级和相机操作的更多信息,请参阅相应的相机手册。
温度范围
该设备允许的工作温度范围大致可分为以下几类:
- 标准范围:约 0 °C 至 50 °C
适用于没有明显环境影响的标准室内应用 - 扩展范围:约 -20 °C 至 +55 °C
适用于工业应用、物流应用、户外区域或冷库的理想选择
外壳和机械稳固性
稳固工业相机的其他功能包括:
- 金属外壳
- 抗冲击和抗振动
- 高电磁兼容性(EMC)稳健性
- 可选的镜头保护(镜头管)
- 工业连接器(例如 M12、binder)
- 用于永久密封的螺纹密封连接
稳健的 IDS 工业相机概览
uEye FA:传统机器视觉应用中实现最高稳健性的基准
在面对特别严苛的环境时,uEye FA 系列是首选。凭借其IP69K防护等级和镜头管,该设备能有效抵御污垢、灰尘和高压水流的侵袭。
它在温度范围(通常为 -20 °C 至 +55 °C)方面也专为严苛的操作条件而设计。坚固的M12连接器、快速的GigE数据传输和以太网供电(PoE)确保了其能可靠地集成到工业系统中。
典型应用场合:
- 食品和制药行业(定期清洁)
- 工厂和流程自动化
- 机械工程
- 农业应用和户外安装
uEye SFA:极端条件下的过程监控
uEye SFA 提供了 uEye FA 系列的高稳健性,但专为具有集成图像处理和流媒体/记录功能的过程监控而设计。
它还具有IP69K认证的外壳和更宽的温度范围。因此,这款具有最高防护等级的监控相机适用于除稳健性外,还需要对工业过程进行全天候(24/7)监控和可视化的应用。
优势:
- 极高的耐用性
- 流媒体和录制
- 非常适合动态应用
IDS NXT oslo:坚固的设计,智能的分析
IDS NXT oslo 结合智能图像处理技术与IP69K认证外壳,适用于极端环境。镜头筒和 M12 连接器确保相机即使在恶劣的工业和农业环境中也能可靠运行。
典型应用场合:
- 基于AI的图像处理
- 嵌入式视觉解决方案
- 监控
Nion:坚固外壳中的ToF深度测量
Nion 结合了 1.2 MP 的高分辨率和 30 fps 的帧率,可实现可靠的深度捕捉。即使在充满挑战的条件下,也能获得高度详细的 3D 数据。Nion 受到坚固的 IP66(防溅)和 IP67(可浸没)外壳的良好保护,即使在多变的光照条件下也能确保稳定的深度信息。Nion 精确捕捉精细结构,实现经济高效的 3D 数据采集。
理想应用:
- 室内和室外应用
- 无运动模糊的深度图像
- 多变的光照条件
Ensenso XR:具有集成数据处理功能的稳健 3D 视觉
Ensenso XR 直接在相机内处理 3D 数据。这减轻了网络负载。这对多相机系统和计算密集型应用特别有利。凭借 1.6 MP 和 5 MP 索尼传感器以及 IP65/67 防护等级,XR 适用于严苛环境下的高精度测量和检测任务。工作距离可达 5 m,测量体积可达 8 m³。
典型应用场合:
- 机器人技术和自动化
- 物流和抓取系统
- 工业环境中的测量和检测系统
相机 |
防护等级代码 |
温度范围(运行期间) |
稳健性 |
推荐用于 |
|---|---|---|---|---|
uEye FA |
IP69/IPx9K |
-20 °C 至 +55 °C |
非常高 |
严苛的工业环境、室外使用、重度污染、清洁过程、经典工业机器视觉任务 |
uEye SFA |
IP69/IPx9K |
-20 °C 至 +55 °C |
非常高 |
流媒体和过程监控 |
IDS NXT oslo |
IP69/IPx9K |
0 °C 至 +55 °C |
非常高 |
基于AI的图像处理 |
Nion |
IP67 |
0 °C 至 +55 °C |
高 |
室内和室外的3D图像 |
Ensenso XR |
IP65/67 |
0 °C至+40 °C |
高 |
3D视觉、机器人、自动化、户外 |
决策指南:哪款相机是合适的?
选择合适的工业相机取决于具体的应用。
具有IP65等级的相机可提供防止来自各个方向的灰尘和喷水的保护。
IP67允许临时浸没。
当需要定期进行高压或蒸汽喷射清洁时(例如在食品工业中),需要IP69K。
关于温度范围:
0至50 °C的标准范围足以满足室内使用。
对于户外应用、冷库或温度波动剧烈的环境,需要-20至+55 °C的扩展范围。
總結:IDS为稳健型应用提供合适的解决方案
在稳健型工业相机方面,IDS为不同的应用场景提供了结构清晰且功能多样的产品组合:
- 适用于经典机器视觉任务的最大稳健性:uEye FA(IP69K,扩展温度范围)
- 过程监控:uEye SFA(IP69K,扩展温度范围)
- 基于AI的图像处理:IDS NXT oslo(IP69K)
- 3D ToF深度测量:Nion(IP67)
- 3D立体视觉:Ensenso XR (IP65/67)
自2011年起,奥利弗·森哈斯担任IDS市场部主管,负责推动公司的全球营销战略。他负责企业传播、品牌管理、数字营销活动、公司网站及B2B网店的內容与功能开发,以及技术文档的编制工作。他的工作重点在于融合技术与创造力,使IDS在工业图像处理领域占据明确定位。
您的项目
我们可以为您的项目提供哪些支持?我们将一起为您找到正确的解决方案!!
时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。