系列 (3)
产品系列
-- 全部 --
uEye+ (3)
传感器种类
-- 全部 --
彩色 (3)
黑白 (3)
接口
-- 全部 --
Ethernet
(3)
相机系列
-- 全部 --
CP
(4)
FA
(1)
SE
(6)
Warp10
(3)
光学尺寸
1/1.8英寸
1英寸
1/1.8英寸 to 1英寸
外观设计
-- 全部 --
已封装 (3)
镜头接口
-- 全部 --
C接口 (3)
分辨率
5.0 MPix
9.0 MPix
5.0 MPix to 9.0 MPix
最大分辨率下的帧率
61 fps
220 fps
61 fps to 220 fps
像素尺寸
2.00 µm
4.00 µm
2.00 µm to 4.00 µm
防护等级
-- 全部 --
IP30 (3)
最低 曝光时间
0.000 ms
1.000 ms
0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
90000 ms
120000 ms
90000 ms to 120000 ms
快门
-- 全部 --
全局快门 (3)
传感器制造商
-- 全部 --
Sony (3)
传感器型号
-- 全部 --
IMX250
(1)
IMX253
(1)
IMX255
(1)
IMX535
(1)
IMX536
(1)
IMX537
(1)
XGS 20000
(1)
XGS 30000
(1)
XGS 45000
(1)
特性
-- 全部 --
GigE Vision (3)
PoE (3)
线阵扫描模式 (3)
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
3 个项目
分类依据
品名
价格
相机系列
分辨率
相机组
uEye Warp10
GV-7080WP
Ethernet 10.0 Gbps
2/3英寸
Sony
5.01 MPix
CMOS
104.0 fps
IMX250
2448 x 2048
系列
价格另询
uEye Warp10
GV-7090WP
Ethernet 10.0 Gbps
1英寸
Sony
8.85 MPix
CMOS
61.0 fps
IMX255
4096 x 2160
系列
价格另询
uEye Warp10
GV-79F0WP
Ethernet 10.0 Gbps
1/1.8英寸
Sony
5.10 MPix
CMOS
220.0 fps
IMX537
2472 x 2064
系列
价格另询
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正