相机选型器

提供更灵活、更独立、更全面的软件支持
对于具有标准化机器视觉接口的IDS uEye+相机系列和经过时间检验的uEye相机,IDS peak是它们首选的SDK。点击此处进一步了解以上两个IDS相机系列;对于IDS peak初学者和转换者,请点击此处获取更多信息。
Interface-Speed
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
相机系列
-- 全部 --
光学尺寸
1/3.2英寸 1/1.8英寸 1/3.2英寸 to 1/1.8英寸
分辨率
1.0 MPix 14.0 MPix 1.0 MPix to 14.0 MPix
最大分辨率下的帧率
3 fps 60 fps 3 fps to 60 fps
像素尺寸
1.00 µm 6.00 µm 1.00 µm to 6.00 µm
最低 曝光时间
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
169 ms 14582 ms 169 ms to 14582 ms
增加過濾器
显示
Items 1-12 of 33
分类依据
GV-5240CP Rev.2.2
uEye CP GV-5240CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
GV-5240FA Rev.1.2
uEye FA GV-5240FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
GV-5240SE Rev.4.2
uEye SE GV-5240SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
GV-5241SE Rev.4.2
uEye SE GV-5241SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
GV-5242SE Rev.4.2
uEye SE GV-5242SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
U3-34E0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34E0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 4.13 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • IMX664
  • 2688 x 1536
系列
价格另询
U3-36L0XC
uEye XC U3-36L0XC
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2英寸
  • onsemi
  • 13.10 MPix
  • CMOS
  • 20.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
系列
价格另询
uEye UVC XC Starter set
uEye XC uEye UVC XC Starter set
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2英寸
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
系列
价格另询
uEye XC Starter set
uEye XC uEye XC Starter set
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2英寸
  • onsemi
  • 13.10 MPix
  • CMOS
  • 20.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
系列
价格另询
UI-1240LE uEye LE UI-1240LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 25.8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-1240ML uEye ML UI-1240ML
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 25.8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-1240SE uEye SE UI-1240SE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 25.8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
It's so easy!