相机选型器

提供更灵活、更独立、更全面的软件支持
对于具有标准化机器视觉接口的IDS uEye+相机系列和经过时间检验的uEye相机,IDS peak是它们首选的SDK。点击此处进一步了解以上两个IDS相机系列;对于IDS peak初学者和转换者,请点击此处获取更多信息。
接口
-- 全部 --
  1. USB 3 (26)
  2. Ethernet (14)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
相机系列
-- 全部 --
光学尺寸
1/3英寸 1/1.8英寸 1/3英寸 to 1/1.8英寸
分辨率
1.0 MPix 9.0 MPix 1.0 MPix to 9.0 MPix
最大分辨率下的帧率
34 fps 251 fps 34 fps to 251 fps
像素尺寸
2.00 µm 4.00 µm 2.00 µm to 4.00 µm
最低 曝光时间
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
33 ms 90000 ms 33 ms to 90000 ms
增加過濾器
显示
Items 1-12 of 40
分类依据
GV-5040CP Rev.2.2
uEye CP GV-5040CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3英寸
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • 78.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
系列
价格另询
GV-5040FA Rev.1.2
uEye FA GV-5040FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3英寸
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • 78.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
系列
价格另询
GV-5040SE Rev.4.2
uEye SE GV-5040SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3英寸
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • 78.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
系列
价格另询
GV-5041SE Rev.4.2
uEye SE GV-5041SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3英寸
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • 78.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
系列
价格另询
GV-5042SE Rev.4.2
uEye SE GV-5042SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3英寸
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • 78.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
系列
价格另询
IDS NXT Experience Kit
IDS NXT rio IDS NXT Experience Kit
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3英寸
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • IMX273
  • 1456 x 1088
系列
价格另询
IDS NXT malibu RS18083
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RS18083
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 8.39 MPix
  • CMOS
  • IMX678
  • 3856 x 2176
系列
价格另询
IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3英寸
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • IMX273
  • 1456 x 1088
系列
价格另询
IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3英寸
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • IMX273
  • 1456 x 1088
系列
价格另询
U3-3040CP Rev.2.2
uEye CP U3-3040CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3英寸
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • 251.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
系列
价格另询
U3-3040LE Rev.1.2
uEye LE U3-3040LE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3英寸
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • 230.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
系列
价格另询
U3-3040SE Rev.1.2
uEye SE U3-3040SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3英寸
  • Sony
  • 1.58 MPix
  • CMOS
  • 251.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
系列
价格另询
It's so easy!