欢迎来到IDS。
我们将使用Cookie不断优化网站,为您提供最佳体验。点击“全部接受”按钮,即表示您同意使用它们。在我们的
隐私政策
中阅读更多信息,或者在“配置”下调整您的设置。点击“全部拒绝”按钮不会禁用使用我们网站所需的强制功能Cookie。
全部拒绝
設定
全部接受
这一工具能够激活多种Cookie类别。您可以随时更改这些设置。
重要须知
此类Cookie还有助于持续优化我们的线上服务。这些Cookies将由IDS合作伙伴设置,这些合作伙伴可能位于非欧盟国家,并可能将此信息与其他数据结合。请查阅IDS隐私政策了解更多详情。
统计/分析
这类cookie支持我们不断改进我们的网站和在线服务。为此,我们使用开源软件工具Matomo。Matomo
不会将任何数据传输到
IDS控制之外的服务器。此软件工具仅在我们网站的服务器上运行。数据只在那里存储。数据不会传递给第三方。我们请求您通过激活cookie来支持我们。非常感谢您的分享.
您可以在我们的
隐私政策
中找到更多信息。
保存设置
产品
uEye 2d-相机
相机选型器:定制搜索
IDS NXT相機和AI系统
相机选型器:定制搜索
Ensenso 3D相机
相机选型器:定制搜索
uEye 2d-相机
产品简介:特徵
IDS NXT相機和AI系统
产品简介:特徵
Ensenso 3D相机
相机选型器:定制搜索
定制版
IDS强大的定制开发能力和uEye ACP相机
软件
快速导览: IDS lighthouse,IDS peak & Co.
配件/图像采集卡
适用于IDS摄像机的配件,如电缆、镜头、适配器和集线器以及抓帧器。
应用领域
从智能城市到智能农业--这些解决方案已经在塑造未来
支持
下载
适用于IDS产品的驱动程序和使用手册概述
知识库
使用技巧,案例研究,编程示例等资讯确保您可以使用相机完整的功能
线上工具
一目了然:相机选型器,3D打印数据,FPS相机选型器等等的工作让您更轻鬆容易使用IDS相机
售後服務與返品
技術支持 與產品問題回報
产品变动
停产相机以及产品变动信息
公司
关于我们
关于IDS的历史、核心价值以及业务内容
可持续发展
是IDS尽力从多层面实现可持续发展的动力
新闻
公司的最新消息以及产品讯息
事件
接下來的活動包含展會、工作招聘以及培訓
供应商信息
合作伙伴的条件要求:与IDS建立业务往来的信息。
联系方式
ZH
Webstore
Global
deutsch
english
español
français
日本語
中文
한국어
Webstore
USA & CAN
english
0
产品对比
您没有可比较的项目。
登录
我的帐户
搜索:
搜索
你的浏览器似乎禁用了 JavaScript。
您必须在浏览器中启用JavaScript才能使用本网站的功能。
主页
产品
相机选型器
提供更灵活、更独立、更全面的软件支持
对于具有标准化机器视觉接口的IDS uEye+相机系列和经过时间检验的uEye相机,IDS peak是它们首选的SDK。点击
此处
进一步了解以上两个IDS相机系列;对于IDS peak初学者和转换者,请点击
此处
获取更多信息。
生命週期
-- 全部 --
系列 (26)
产品系列
-- 全部 --
uEye+ (26)
传感器种类
-- 全部 --
彩色 (14)
黑白 (14)
NIR (12)
接口
-- 全部 --
USB 3
(19)
Ethernet
(7)
Interface-Speed
1 Gbps
10 Gbps
1 Gbps to 10 Gbps
相机系列
-- 全部 --
CP
(2)
FA
(1)
SE
(9)
XCP
(1)
XLE
(8)
XLS
(3)
Warp10
(2)
光学尺寸
1/2.5英寸
1.2英寸
1/2.5英寸 to 1.2英寸
外观设计
-- 全部 --
板级 (15)
已封装 (11)
镜头接口
-- 全部 --
C接口 (16)
CS接口 (4)
S接口 (4)
無镜头接口 (6)
分辨率
5.0 MPix
25.0 MPix
5.0 MPix to 25.0 MPix
最大分辨率下的帧率
5 fps
99 fps
5 fps to 99 fps
像素尺寸
2.00 µm
4.00 µm
2.00 µm to 4.00 µm
防护等级
-- 全部 --
IP0 (15)
IP30 (10)
IP65/67 (1)
最低 曝光时间
0.000 ms
1.000 ms
0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
635 ms
120000 ms
635 ms to 120000 ms
快门
-- 全部 --
全局快门 (14)
卷帘快门 (12)
传感器制造商
-- 全部 --
onsemi (12)
Sony (14)
传感器型号
-- 全部 --
AR0234
(9)
AR0521
(13)
AR0522
(12)
AR1335
(4)
AR2020
(4)
CMV4000
(1)
EV76C560
(23)
EV76C570
(21)
EV76C661
(19)
IMX174
(5)
IMX178
(29)
IMX183
(8)
IMX226
(9)
IMX249
(15)
IMX250
(9)
IMX252
(5)
IMX253
(5)
IMX255
(4)
IMX264
(17)
IMX265
(27)
IMX267
(11)
IMX273
(30)
IMX290
(26)
IMX304
(11)
IMX392
(9)
IMX412
(4)
IMX415
(9)
IMX422
(3)
IMX426
(7)
IMX535
(1)
IMX536
(1)
IMX537
(1)
IMX540
(9)
IMX541
(9)
IMX542
(9)
IMX545
(9)
IMX546
(9)
IMX547
(9)
IMX568
(4)
IMX662
(4)
IMX664
(1)
IMX675
(4)
IMX676
(1)
IMX678
(1)
MT9J003
(5)
MT9P006
(22)
OV5640
(2)
PYTHON 480
(1)
PYTHON 500
(6)
PYTHON 1300
(7)
PYTHON 2000
(2)
PYTHON 5000
(2)
XGS 20000
(1)
XGS 30000
(1)
XGS 45000
(1)
特性
-- 全部 --
GigE Vision (7)
NIR (12)
PoE (7)
USB3 Vision (19)
线阵扫描模式 (5)
增加過濾器
選擇过滤器
傳感器过滤器
接口过滤器
外殼过滤器
選項过滤器
默认过滤器
所有過濾器
重置过滤器
傳感器过滤器
传感器制造商
传感器种类
光学尺寸
传感器型号
快门
分辨率
最大分辨率下的帧率
像素尺寸
最低 曝光时间
最高 曝光时间
接口过滤器
接口
Interface-Speed
外殼过滤器
相机系列
外观设计
镜头接口
防护等级
選項过滤器
特性
显示
6 商品
12 商品
24 商品
全部 商品
Items 1-12 of 26
分类依据
品名
价格
相机系列
分辨率
相机组
uEye CP
GV-51R0CP Rev.2.2
Ethernet 1.0 Gbps
1.2英寸
Sony
24.55 MPix
CMOS
5.0 fps
IMX540
5328 x 4608
系列
价格另询
uEye FA
GV-51R0FA Rev.1.2
Ethernet 1.0 Gbps
1.2英寸
Sony
24.55 MPix
CMOS
5.0 fps
IMX540
5328 x 4608
系列
价格另询
uEye SE
GV-51R0SE Rev.4.2
Ethernet 1.0 Gbps
1.2英寸
Sony
24.55 MPix
CMOS
5.0 fps
IMX540
5328 x 4608
系列
价格另询
uEye SE
GV-51R1SE Rev.4.2
Ethernet 1.0 Gbps
1.2英寸
Sony
24.55 MPix
CMOS
5.0 fps
IMX540
5328 x 4608
系列
价格另询
uEye SE
GV-51R2SE Rev.4.2
Ethernet 1.0 Gbps
1.2英寸
Sony
24.55 MPix
CMOS
5.0 fps
IMX540
5328 x 4608
系列
价格另询
uEye Warp10
GV-7090WP
Ethernet 10.0 Gbps
1英寸
Sony
8.85 MPix
CMOS
61.0 fps
IMX255
4096 x 2160
系列
价格另询
uEye Warp10
GV-79L0WP
Ethernet 10.0 Gbps
1/1.1英寸
Sony
12.42 MPix
CMOS
99.0 fps
IMX535
4128 x 3008
系列
价格另询
uEye SE
U3-3090SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1英寸
Sony
8.85 MPix
CMOS
45.0 fps
IMX255
4096 x 2160
系列
价格另询
uEye SE
U3-3091SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1英寸
Sony
8.85 MPix
CMOS
45.0 fps
IMX255
4096 x 2160
系列
价格另询
uEye SE
U3-3092SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1英寸
Sony
8.85 MPix
CMOS
45.0 fps
IMX255
4096 x 2160
系列
价格另询
uEye CP
U3-31R0CP Rev.2.2
USB 3 5.0 Gbps
1.2英寸
Sony
24.55 MPix
CMOS
16.0 fps
IMX540
5328 x 4608
系列
价格另询
uEye SE
U3-31R0SE Rev.1.2
USB 3 5.0 Gbps
1.2英寸
Sony
24.55 MPix
CMOS
16.0 fps
IMX540
5328 x 4608
系列
价格另询
1
2
3
>
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正