相机选型器

提供更灵活、更独立、更全面的软件支持
对于具有标准化机器视觉接口的IDS uEye+相机系列和经过时间检验的uEye相机,IDS peak是它们首选的SDK。点击此处进一步了解以上两个IDS相机系列;对于IDS peak初学者和转换者,请点击此处获取更多信息。
接口
-- 全部 --
  1. USB 3 (23)
  2. Ethernet (20)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
相机系列
-- 全部 --
光学尺寸
1/3.2英寸 1.1英寸 1/3.2英寸 to 1.1英寸
分辨率
2.0 MPix 21.0 MPix 2.0 MPix to 21.0 MPix
最大分辨率下的帧率
5 fps 104 fps 5 fps to 104 fps
像素尺寸
1.00 µm 4.00 µm 1.00 µm to 4.00 µm
最低 曝光时间
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
955 ms 104000 ms 955 ms to 104000 ms
增加過濾器
显示
Items 1-12 of 43
分类依据
UV-36L0XC
uEye XC UV-36L0XC
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2英寸
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
系列
价格另询
UI-5282SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5282SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
系列
价格另询
UI-5281SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5281SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
系列
价格另询
UI-5280SE Rev.4.2 uEye SE UI-5280SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
系列
价格另询
UI-5280FA Rev.1.2 uEye FA UI-5280FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
系列
价格另询
UI-5280CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5280CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
系列
价格另询
UI-3280CP Rev. 2 uEye CP UI-3280CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
不建議使用在新的設計
价格另询
UI-3080CP Rev. 2 uEye CP UI-3080CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 77.0 fps
  • IMX250
  • 2456 x 2054
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye XC Starter set
uEye XC uEye XC Starter set
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2英寸
  • onsemi
  • 13.10 MPix
  • CMOS
  • 20.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
系列
价格另询
uEye UVC XC Starter set
uEye XC uEye UVC XC Starter set
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2英寸
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
系列
价格另询
U3-3992SE Rev.1.2
uEye SE U3-3992SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • Sony
  • 20.36 MPix
  • CMOS
  • 19.0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
系列
价格另询
U3-3991SE Rev.1.2
uEye SE U3-3991SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • Sony
  • 20.36 MPix
  • CMOS
  • 19.0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
系列
价格另询
It's so easy!