相机选型器

提供更灵活、更独立、更全面的软件支持
对于具有标准化机器视觉接口的IDS uEye+相机系列和经过时间检验的uEye相机,IDS peak是它们首选的SDK。点击此处进一步了解以上两个IDS相机系列;对于IDS peak初学者和转换者,请点击此处获取更多信息。
Interface-Speed
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
相机系列
-- 全部 --
光学尺寸
1/3英寸 2/3英寸 1/3英寸 to 2/3英寸
分辨率
1.0 MPix 3.0 MPix 1.0 MPix to 3.0 MPix
最大分辨率下的帧率
17 fps 169 fps 17 fps to 169 fps
像素尺寸
2.00 µm 5.00 µm 2.00 µm to 5.00 µm
最低 曝光时间
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
181 ms 10000 ms 181 ms to 10000 ms
增加過濾器
显示
27 个项目
分类依据
UI-5254LE uEye LE UI-5254LE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 35.6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
UI-5252SE Rev.4.2 uEye SE UI-5252SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
UI-5252LE-MB Rev.1.2. uEye LE UI-5252LE-MB Rev.1.2.
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 35.6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
UI-5252LE uEye LE UI-5252LE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 35.6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
UI-5251SE Rev.4.2 uEye SE UI-5251SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
UI-5251LE uEye LE UI-5251LE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 35.6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
UI-5250SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5250SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
UI-5250RE PoE uEye RE UI-5250RE PoE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 35.6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
UI-5250FA Rev.1.2 uEye FA UI-5250FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
UI-5250CP uEye CP UI-5250CP
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
UI-3250CP uEye CP UI-3250CP
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 60.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
UI-3160CP Rev. 2.1 uEye CP UI-3160CP Rev. 2.1
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 2000
  • 1920 x 1200
不建議使用在新的設計
价格另询
UI-1252LE uEye LE UI-1252LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 17.6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
UI-1251LE uEye LE UI-1251LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 17.6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
UI-1250SE uEye SE UI-1250SE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 17.6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
UI-1250ML uEye ML UI-1250ML
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 17.6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
UI-1250LE uEye LE UI-1250LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 17.6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
U3-38C4XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C4XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3英寸
  • Sony
  • 2.16 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
系列
价格另询
U3-38C2XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C2XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3英寸
  • Sony
  • 2.16 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
系列
价格另询
U3-38C1XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C1XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3英寸
  • Sony
  • 2.16 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
系列
价格另询
U3-38C0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38C0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3英寸
  • Sony
  • 2.16 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
系列
价格另询
U3-3160CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3160CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 2000
  • 1920 x 1200
系列
价格另询
GV-5252SE Rev.4.2
uEye SE GV-5252SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
GV-5251SE Rev.4.2
uEye SE GV-5251SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
GV-5250SE Rev.4.2
uEye SE GV-5250SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
GV-5250FA Rev.1.2
uEye FA GV-5250FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
GV-5250CP Rev.2.2
uEye CP GV-5250CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
It's so easy!