相机选型器
uEye CP
UI-3060CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.2英寸
- Sony
- 2.35 MPix
- CMOS
- 166.0 fps
- IMX174
- 1936 x 1216
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye Warp10
GV-77S5WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 1.7英寸
- onsemi
- 29.90 MPix
- CMOS
- 26.0 fps
- XGS 30000
- 5468 x 5468
系列
价格另询
uEye Warp10
GV-77Q5WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 4/3英寸
- onsemi
- 20.32 MPix
- CMOS
- 30.0 fps
- XGS 20000
- 4508 x 4508
系列
价格另询
It's so easy!