相机选型器 | 在线搜索工业相机 : 结果

相机选型器

完成几个问题后,基于应用程序的相机选型器就会推荐合适的机型。然后,您可以根据需要使用技术数据/功能进一步完善您的命中列表。

技术 特定应用
以下相机符合您的要求:
15 个项目
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RS18083
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • 卷帘快门
  • 3840x2160
  • Sony
  • 30fps
  • IMX678
  • MJPEG, H.264
系列
价格另询
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RO25050
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • 卷帘快门
  • 2560x1440
  • onsemi
  • 30fps
  • AR0521
  • MJPEG, H.264
系列
价格另询
IDS NXT malibu IDS NXT malibu GS31032C
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • 全局快门
  • 2048x1536
  • Sony
  • 30fps
  • IMX900
  • MJPEG, H.264
系列
价格另询
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.9英寸
  • 全局快门
  • 1.58 MPix
  • Sony
  • IMX273
  • 1456 x 1088
已經停產
价格另询
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • 卷帘快门
  • 6.41 MPix
  • Sony
  • IMX178
  • 3088 x 2076
已經停產
价格另询
IDS NXT oslo IDS NXT oslo RS18083C
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • 卷帘快门
  • 3840x2160
  • Sony
  • 30fps
  • IMX678
  • MJPEG, H.264
系列
价格另询
IDS NXT oslo IDS NXT oslo RO25050
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • 卷帘快门
  • 2560x1440
  • onsemi
  • 30fps
  • AR0521
  • MJPEG, H.264
系列
价格另询
IDS NXT oslo IDS NXT oslo GS31032C
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • 全局快门
  • 2048x1536
  • Sony
  • 30fps
  • IMX900
  • MJPEG, H.264
系列
价格另询
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • 卷帘快门
  • 6.41 MPix
  • Sony
  • IMX178
  • 3088 x 2076
已經停產
价格另询
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.9英寸
  • 全局快门
  • 1.58 MPix
  • Sony
  • IMX273
  • 1456 x 1088
已經停產
价格另询
IDS NXT rio IDS NXT rio Experience Kit
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.9英寸
  • 全局快门
  • 1.58 MPix
  • Sony
  • IMX273
  • 1456 x 1088
已經停產
价格另询
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS18031
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • 全局快门
  • 3.15 MPix
  • Sony
  • IMX265
  • 2048 x 1536
已經停產
价格另询
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 GS18031
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • 全局快门
  • 3.15 MPix
  • Sony
  • IMX265
  • 2048 x 1536
已經停產
价格另询
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS23050
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • 全局快门
  • 5.01 MPix
  • Sony
  • IMX264
  • 2448 x 2048
已經停產
价格另询
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 GS23050
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • 全局快门
  • 5.01 MPix
  • Sony
  • IMX264
  • 2448 x 2048
已經停產
价格另询

在线查找工业相机

IDS 是全球领先的多功能工业相机制造商,产品从传统的 2D 系统到监控和基于事件的相机,直至人工智能视觉。

只需提出几个问题,您就可以使用我们的相机选型器快速找到适合您图像处理系统的带 GigE 或 USB 接口的工业相机。然后,您可以根据分辨率、传感器或接口等技术特性进行细化选择。点击 "添加过滤器",获得更多选项。

专用 3D 相机选型器可用于 3D 相机。

It's so easy!