相机选型器
uEye CP
UI-3180CP Rev. 2.1
- USB 3 5.0 Gbps
- 1英寸
- onsemi
- 5.31 MPix
- CMOS
- 73.0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye XC
uEye XC Starter set
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.2英寸
- onsemi
- 13.10 MPix
- CMOS
- 20.0 fps
- AR1335
- 4200 x 3120
系列
价格另询
uEye XLE
U3-3566XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
系列
价格另询
uEye XLS
U3-3564XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
系列
价格另询
uEye XLE
U3-3564XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
系列
价格另询
It's so easy!