相机选型器
uEye CP
GV-5240CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- e2v
- 1.31 MPix
- CMOS
- 59.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
系列
价格另询
uEye FA
GV-5240FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- e2v
- 1.31 MPix
- CMOS
- 59.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
系列
价格另询
uEye SE
GV-5240SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- e2v
- 1.31 MPix
- CMOS
- 59.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
系列
价格另询
uEye SE
GV-5241SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- e2v
- 1.31 MPix
- CMOS
- 59.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
系列
价格另询
uEye SE
GV-5242SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- e2v
- 1.31 MPix
- CMOS
- 59.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
系列
价格另询
uEye CP
U3-3180CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1英寸
- onsemi
- 5.31 MPix
- CMOS
- 73.0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
系列
价格另询
uEye XC
uEye XC Starter set
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.2英寸
- onsemi
- 13.10 MPix
- CMOS
- 20.0 fps
- AR1335
- 4200 x 3120
系列
价格另询
uEye XS
uEye XS Rev.1.1 Starter Set
- USB 2 0.5 Gbps
- 1/4英寸
- OmniVision
- 5.04 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
系列
价格另询
It's so easy!