相机选型器

提供更灵活、更独立、更全面的软件支持
对于具有标准化机器视觉接口的IDS uEye+相机系列和经过时间检验的uEye相机,IDS peak是它们首选的SDK。点击此处进一步了解以上两个IDS相机系列;对于IDS peak初学者和转换者,请点击此处获取更多信息。
Interface-Speed
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
相机系列
-- 全部 --
光学尺寸
1/3.2英寸 1.1英寸 1/3.2英寸 to 1.1英寸
分辨率
1.0 MPix 14.0 MPix 1.0 MPix to 14.0 MPix
最大分辨率下的帧率
10 fps 75 fps 10 fps to 75 fps
像素尺寸
1.00 µm 6.00 µm 1.00 µm to 6.00 µm
最低 曝光时间
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
169 ms 120000 ms 169 ms to 120000 ms
增加過濾器
显示
41 个项目
分类依据
GV-5000FA-P Rev.1.2
uEye FA GV-5000FA-P Rev.1.2 [Polarisation]
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
系列
价格另询
GV-51F0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51F0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
系列
价格另询
GV-51F0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51F0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
系列
价格另询
GV-51F0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51F0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
系列
价格另询
GV-51F1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51F1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
系列
价格另询
GV-51F2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51F2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
系列
价格另询
GV-5240CP Rev.2.2
uEye CP GV-5240CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
GV-5240FA Rev.1.2
uEye FA GV-5240FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
GV-5240SE Rev.4.2
uEye SE GV-5240SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
GV-5241SE Rev.4.2
uEye SE GV-5241SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
GV-5242SE Rev.4.2
uEye SE GV-5242SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
GV-7000WP
uEye Warp10 GV-7000WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 44.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
系列
价格另询
U3-3000SE Rev.1.2
uEye SE U3-3000SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
系列
价格另询
U3-3001SE Rev.1.2
uEye SE U3-3001SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
系列
价格另询
U3-3002SE Rev.1.2
uEye SE U3-3002SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
系列
价格另询
U3-31F0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31F0CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 75.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
系列
价格另询
U3-31F0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31F0SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 75.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
系列
价格另询
U3-31F1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31F1SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 75.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
系列
价格另询
U3-31F2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31F2SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 75.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
系列
价格另询
U3-36L0XC
uEye XC U3-36L0XC
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2英寸
  • onsemi
  • 13.10 MPix
  • CMOS
  • 20.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
系列
价格另询
uEye UVC XC Starter set
uEye XC uEye UVC XC Starter set
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2英寸
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
系列
价格另询
uEye XC Starter set
uEye XC uEye XC Starter set
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2英寸
  • onsemi
  • 13.10 MPix
  • CMOS
  • 20.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
系列
价格另询
UI-1240LE uEye LE UI-1240LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 25.8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-1240ML uEye ML UI-1240ML
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 25.8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-1240SE uEye SE UI-1240SE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 25.8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-1241LE uEye LE UI-1241LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 25.8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-1242LE uEye LE UI-1242LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 25.8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-3240CP uEye CP UI-3240CP
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 60.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-5240CP uEye CP UI-5240CP
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 60.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-5240FA Rev.1.2 uEye FA UI-5240FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 60.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-5240RE PoE uEye RE UI-5240RE PoE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C661
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-5240SE Rev.4.2 uEye SE UI-5240SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 60.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-5241LE Rev.1.2 uEye LE UI-5241LE Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-5241LE-MB uEye LE UI-5241LE-MB
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-5241SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5241SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 60.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-5242LE uEye LE UI-5242LE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-5242LE-MB uEye LE UI-5242LE-MB
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-5242SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5242SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 60.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-5244LE uEye LE UI-5244LE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-5244LE-MB uEye LE UI-5244LE-MB
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UV-36L0XC
uEye XC UV-36L0XC
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2英寸
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
系列
价格另询
It's so easy!