相机选型器

提供更灵活、更独立、更全面的软件支持
对于具有标准化机器视觉接口的IDS uEye+相机系列和经过时间检验的uEye相机,IDS peak是它们首选的SDK。点击此处进一步了解以上两个IDS相机系列;对于IDS peak初学者和转换者,请点击此处获取更多信息。
接口
-- 全部 --
  1. USB 3 (6)
  2. Ethernet (6)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
相机系列
-- 全部 --
光学尺寸
1/1.8英寸 1英寸 1/1.8英寸 to 1英寸
分辨率
4.0 MPix 13.0 MPix 4.0 MPix to 13.0 MPix
最大分辨率下的帧率
10 fps 220 fps 10 fps to 220 fps
像素尺寸
2.00 µm 6.00 µm 2.00 µm to 6.00 µm
最低 曝光时间
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
500 ms 120000 ms 500 ms to 120000 ms
增加過濾器
显示
12 个项目
分类依据
UI-3370CP Rev. 2 uEye CP UI-3370CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1英寸
  • ams/CMOSIS
  • 4.19 MPix
  • CMOS
  • 80.0 fps
  • CMV4000
  • 2048 x 2048
系列
价格另询
U3-34E0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34E0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 4.13 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • IMX664
  • 2688 x 1536
系列
价格另询
U3-31L2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31L2SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.1英寸
  • Sony
  • 12.42 MPix
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
系列
价格另询
U3-31L1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31L1SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.1英寸
  • Sony
  • 12.42 MPix
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
系列
价格另询
U3-31L0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31L0SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.1英寸
  • Sony
  • 12.42 MPix
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
系列
价格另询
U3-31L0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31L0CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.1英寸
  • Sony
  • 12.42 MPix
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
系列
价格另询
GV-79F0WP
uEye Warp10 GV-79F0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 220.0 fps
  • IMX537
  • 2472 x 2064
系列
价格另询
GV-51L2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51L2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.1英寸
  • Sony
  • 12.42 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
系列
价格另询
GV-51L1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51L1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.1英寸
  • Sony
  • 12.42 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
系列
价格另询
GV-51L0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51L0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.1英寸
  • Sony
  • 12.42 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
系列
价格另询
GV-51L0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51L0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.1英寸
  • Sony
  • 12.42 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
系列
价格另询
GV-51L0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51L0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.1英寸
  • Sony
  • 12.42 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
系列
价格另询
It's so easy!