相机选型器

提供更灵活、更独立、更全面的软件支持
对于具有标准化机器视觉接口的IDS uEye+相机系列和经过时间检验的uEye相机,IDS peak是它们首选的SDK。点击此处进一步了解以上两个IDS相机系列;对于IDS peak初学者和转换者,请点击此处获取更多信息。
接口
-- 全部 --
  1. USB 3 (17)
  2. Ethernet (9)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
相机系列
-- 全部 --
光学尺寸
1/3英寸 1英寸 1/3英寸 to 1英寸
分辨率
3.0 MPix 21.0 MPix 3.0 MPix to 21.0 MPix
最大分辨率下的帧率
6 fps 123 fps 6 fps to 123 fps
像素尺寸
1.00 µm 4.00 µm 1.00 µm to 4.00 µm
最低 曝光时间
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
2000 ms 90000 ms 2000 ms to 90000 ms
增加過濾器
显示
26 个项目
分类依据
UI-3070CP Rev. 2 uEye CP UI-3070CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 3.17 MPix
  • CMOS
  • 123.0 fps
  • IMX252
  • 2056 x 1542
不建議使用在新的設計
价格另询
U3-3892SE Rev.1.2
uEye SE U3-3892SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 12.00 MPix
  • CMOS
  • 33.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
系列
价格另询
U3-3891SE Rev.1.2
uEye SE U3-3891SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 12.00 MPix
  • CMOS
  • 33.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
系列
价格另询
U3-3890SE Rev.1.2
uEye SE U3-3890SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 12.00 MPix
  • CMOS
  • 33.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
系列
价格另询
U3-3890CP Rev.2.2
uEye CP U3-3890CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 12.00 MPix
  • CMOS
  • 33.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
系列
价格另询
U3-3802SE Rev.1.2
uEye SE U3-3802SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1英寸
  • Sony
  • 20.44 MPix
  • CMOS
  • 19.5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
系列
价格另询
U3-3801SE Rev.1.2
uEye SE U3-3801SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1英寸
  • Sony
  • 20.44 MPix
  • CMOS
  • 19.5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
系列
价格另询
U3-3800SE Rev.1.2
uEye SE U3-3800SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1英寸
  • Sony
  • 20.44 MPix
  • CMOS
  • 19.5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
系列
价格另询
U3-3800CP Rev.2.2
uEye CP U3-3800CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1英寸
  • Sony
  • 20.44 MPix
  • CMOS
  • 19.5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
系列
价格另询
U3-34F4XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-34F4XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3英寸
  • Sony
  • 5.08 MPix
  • CMOS
  • 40.0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
開發中
价格另询
U3-34F2XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-34F2XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3英寸
  • Sony
  • 5.08 MPix
  • CMOS
  • 40.0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
開發中
价格另询
U3-34F1XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-34F1XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3英寸
  • Sony
  • 5.08 MPix
  • CMOS
  • 40.0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
開發中
价格另询
U3-34F0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34F0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3英寸
  • Sony
  • 5.08 MPix
  • CMOS
  • 40.0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
系列
价格另询
U3-3072SE Rev.1.2
uEye SE U3-3072SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 3.15 MPix
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
系列
价格另询
U3-3071SE Rev.1.2
uEye SE U3-3071SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 3.15 MPix
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
系列
价格另询
U3-3070SE Rev.1.2
uEye SE U3-3070SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 3.15 MPix
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
系列
价格另询
U3-3070CP Rev.2.2
uEye CP U3-3070CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 3.15 MPix
  • CMOS
  • 114.0 fps
  • IMX252
  • 2048 x 1536
系列
价格另询
GV-5892SE Rev.4.2
uEye SE GV-5892SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 12.00 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
系列
价格另询
GV-5891SE Rev.4.2
uEye SE GV-5891SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 12.00 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
系列
价格另询
GV-5890SE Rev.4.2
uEye SE GV-5890SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 12.00 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
系列
价格另询
GV-5890FA Rev.1.2
uEye FA GV-5890FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 12.00 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
系列
价格另询
GV-5890CP Rev.2.2
uEye CP GV-5890CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 12.00 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
系列
价格另询
GV-5802SE Rev.4.2
uEye SE GV-5802SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1英寸
  • Sony
  • 20.44 MPix
  • CMOS
  • 6.0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
系列
价格另询
GV-5801SE Rev.4.2
uEye SE GV-5801SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1英寸
  • Sony
  • 20.44 MPix
  • CMOS
  • 6.0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
系列
价格另询
GV-5800SE Rev.4.2
uEye SE GV-5800SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1英寸
  • Sony
  • 20.44 MPix
  • CMOS
  • 6.0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
系列
价格另询
GV-5800FA Rev.1.2
uEye FA GV-5800FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1英寸
  • Sony
  • 20.44 MPix
  • CMOS
  • 6.0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
系列
价格另询
It's so easy!