相机选型器

提供更灵活、更独立、更全面的软件支持
对于具有标准化机器视觉接口的IDS uEye+相机系列和经过时间检验的uEye相机,IDS peak是它们首选的SDK。点击此处进一步了解以上两个IDS相机系列;对于IDS peak初学者和转换者,请点击此处获取更多信息。
Interface-Speed
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
相机系列
-- 全部 --
光学尺寸
1/3英寸 1/1.2英寸 1/3英寸 to 1/1.2英寸
分辨率
2.0 MPix 11.0 MPix 2.0 MPix to 11.0 MPix
最大分辨率下的帧率
3 fps 88 fps 3 fps to 88 fps
像素尺寸
1.00 µm 6.00 µm 1.00 µm to 6.00 µm
最低 曝光时间
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
2000 ms 120000 ms 2000 ms to 120000 ms
增加過濾器
显示
33 个项目
分类依据
UI-5490RE PoE uEye RE UI-5490RE PoE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • onsemi
  • 10.55 MPix
  • CMOS
  • 6.1 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
系列
价格另询
UI-5262SE Rev.4.2 uEye SE UI-5262SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2英寸
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
系列
价格另询
UI-5261SE Rev.4.2 uEye SE UI-5261SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2英寸
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
系列
价格另询
UI-5260SE Rev.4.2 uEye SE UI-5260SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2英寸
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
系列
价格另询
UI-5260FA Rev.1.2 uEye FA UI-5260FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2英寸
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
系列
价格另询
UI-5260CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5260CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2英寸
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
系列
价格另询
UI-3260CP Rev. 2 uEye CP UI-3260CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2英寸
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
不建議使用在新的設計
价格另询
UI-1492LE uEye LE UI-1492LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2英寸
  • onsemi
  • 10.55 MPix
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
系列
价格另询
UI-1491LE uEye LE UI-1491LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2英寸
  • onsemi
  • 10.55 MPix
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
系列
价格另询
UI-1490SE uEye SE UI-1490SE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2英寸
  • onsemi
  • 10.55 MPix
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
系列
价格另询
UI-1490LE uEye LE UI-1490LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2英寸
  • onsemi
  • 10.55 MPix
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
系列
价格另询
U3-38C4XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C4XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3英寸
  • Sony
  • 2.16 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
系列
价格另询
U3-38C2XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C2XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3英寸
  • Sony
  • 2.16 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
系列
价格另询
U3-38C1XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C1XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3英寸
  • Sony
  • 2.16 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
系列
价格另询
U3-38C0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38C0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3英寸
  • Sony
  • 2.16 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
系列
价格另询
U3-3262SE Rev.1.2
uEye SE U3-3262SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2英寸
  • Sony
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
系列
价格另询
U3-3261SE Rev.1.2
uEye SE U3-3261SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2英寸
  • Sony
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
系列
价格另询
U3-3260SE Rev.1.2
uEye SE U3-3260SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2英寸
  • Sony
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
系列
价格另询
U3-3260CP Rev.2.2
uEye CP U3-3260CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2英寸
  • Sony
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
系列
价格另询
U3-31F2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31F2SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 75.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
系列
价格另询
U3-31F1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31F1SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 75.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
系列
价格另询
U3-31F0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31F0SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 75.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
系列
价格另询
U3-31F0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31F0CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 75.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
系列
价格另询
GV-5262SE Rev.4.2
uEye SE GV-5262SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2英寸
  • Sony
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
系列
价格另询
GV-5261SE Rev.4.2
uEye SE GV-5261SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2英寸
  • Sony
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
系列
价格另询
GV-5260SE Rev.4.2
uEye SE GV-5260SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2英寸
  • Sony
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
系列
价格另询
GV-5260FA Rev.1.2
uEye FA GV-5260FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2英寸
  • Sony
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
系列
价格另询
GV-5260CP Rev.2.2
uEye CP GV-5260CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2英寸
  • Sony
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
系列
价格另询
GV-51F2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51F2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
系列
价格另询
GV-51F1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51F1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
系列
价格另询
GV-51F0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51F0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
系列
价格另询
GV-51F0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51F0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
系列
价格另询
GV-51F0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51F0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX547
  • 2472 x 2064
系列
价格另询
It's so easy!