相机选型器

提供更灵活、更独立、更全面的软件支持
对于具有标准化机器视觉接口的IDS uEye+相机系列和经过时间检验的uEye相机,IDS peak是它们首选的SDK。点击此处进一步了解以上两个IDS相机系列;对于IDS peak初学者和转换者,请点击此处获取更多信息。
接口
-- 全部 --
  1. USB 3 (9)
  2. Ethernet (4)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
相机系列
-- 全部 --
光学尺寸
1/1.8英寸 2/3英寸 1/1.8英寸 to 2/3英寸
分辨率
2.0 MPix 6.0 MPix 2.0 MPix to 6.0 MPix
最大分辨率下的帧率
24 fps 220 fps 24 fps to 220 fps
像素尺寸
2.00 µm 5.00 µm 2.00 µm to 5.00 µm
最低 曝光时间
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
500 ms 120000 ms 500 ms to 120000 ms
增加過濾器
显示
13 个项目
分类依据
UI-3160CP Rev. 2.1 uEye CP UI-3160CP Rev. 2.1
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 2000
  • 1920 x 1200
不建議使用在新的設計
价格另询
UI-3080CP Rev. 2 uEye CP UI-3080CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 77.0 fps
  • IMX250
  • 2456 x 2054
不建議使用在新的設計
价格另询
U3-34E0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34E0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 4.13 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • IMX664
  • 2688 x 1536
系列
价格另询
U3-3160CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3160CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • onsemi
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 2000
  • 1920 x 1200
系列
价格另询
U3-3082SE Rev.1.2
uEye SE U3-3082SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 77.0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
系列
价格另询
U3-3081SE Rev.1.2
uEye SE U3-3081SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 77.0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
系列
价格另询
U3-3080SE Rev.1.2
uEye SE U3-3080SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 77.0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
系列
价格另询
U3-3080CP-P Rev.2.2
uEye CP U3-3080CP-P Rev.2.2 [Polarisation]
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 72.0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
系列
价格另询
U3-3080CP Rev.2.2
uEye CP U3-3080CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 77.0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
系列
价格另询
GV-79F0WP
uEye Warp10 GV-79F0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 220.0 fps
  • IMX537
  • 2472 x 2064
系列
价格另询
GV-7080WP
uEye Warp10 GV-7080WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 104.0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
系列
价格另询
GV-5080FA-P Rev.1.2
uEye FA GV-5080FA-P Rev.1.2 [Polarisation]
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
系列
价格另询
GV-5080CP-P Rev.2.2
uEye CP GV-5080CP-P Rev.2.2 [Polarisation]
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX250
  • 2448 x 2048
系列
价格另询
It's so easy!