相机选型器
![GV-5580CP Rev.2.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5580CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5英寸
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
系列
价格另询 ![GV-5580FA Rev.1.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5580FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5英寸
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
系列
价格另询 ![GV-5580SE Rev.4.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5580SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5英寸
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
系列
价格另询 ![GV-5581SE Rev.4.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
GV-5581SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5英寸
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
系列
价格另询 ![GV-5582SE Rev.4.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5582SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5英寸
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
系列
价格另询 ![U3-3180CP Rev. 2.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3180CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1英寸
- onsemi
- 5.31 MPix
- CMOS
- 73.0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
系列
价格另询
It's so easy!