IDS配件—用于相机的镜头
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
Ensenso B 系列
Ensenso C | CR 系列
Ensenso N 系列
Ensenso X 系列
Ensenso XR 系列
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
by specifications
by camera model
焦距
1 mm
100 mm
1 mm to 100 mm
生产商
-- 全部 --
Corning (2)
Edmund Optics (22)
Fujifilm (21)
IDS (53)
Kowa (34)
Lensation (30)
Ricoh (21)
Tamron (21)
Theia Technologies (1)
光学尺寸
1/3.2英寸
2英寸
1/3.2英寸 to 2英寸
镜头接口
-- 全部 --
C接口 (153)
S接口 (44)
TFL接口 (8)
分辨率
0.0 MPix
50.0 MPix
0.0 MPix to 50.0 MPix
特性
-- 全部 --
主动式对焦 (9)
红外线过滤器 (17)
微距镜头 (4)
显示
6 商品
12 商品
24 商品
全部 商品
Items 1-12 of 205
分类依据
位置
品名
价格
相机系列
分辨率
相机组
镜头, IDS, Ma-12M120-C7538, 75 mm, 1.2"
价格另询
镜头, Kowa, LM75FC24M, 75 mm, 1.1"
价格另询
镜头, IDS, IDS-12M23-C0628, 6 mm, 2/3"
价格另询
镜头, Edmund, TECHSPEC C系列, 25 mm, 2/3"
价格另询
镜头, Lensation, B5M12056C, 12 mm, 1/1.8"
价格另询
镜头, Kowa, LM50XC, 50 mm, 4/3"
价格另询
镜头, Edmund, TECHSPEC C系列, 4.5 mm, 1/1.8"
价格另询
镜头, Lensation, BF5M19622C, 1.96 mm, 1/2,5"
价格另询
镜头, Lensation, B12M8056S117ND, 8 mm, 1/1.7"
价格另询
镜头, Lensation, B12M3220S117C, 3.2 mm, 1/1.7"
价格另询
镜头, IDS, IDS-20M12-C7528, 75 mm, 1.2"
价格另询
镜头, IDS, IDS-20M11-C08528, 8.5 mm, 1.1"
价格另询
1
2
3
4
5
>
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正