相机选型器

提供更灵活、更独立、更全面的软件支持
对于具有标准化机器视觉接口的IDS uEye+相机系列和经过时间检验的uEye相机,IDS peak是它们首选的SDK。点击此处进一步了解以上两个IDS相机系列;对于IDS peak初学者和转换者,请点击此处获取更多信息。
接口
-- 全部 --
  1. USB 3 (9)
相机系列
-- 全部 --
光学尺寸
1/3.2英寸 1/1.8英寸 1/3.2英寸 to 1/1.8英寸
分辨率
4.0 MPix 14.0 MPix 4.0 MPix to 14.0 MPix
最大分辨率下的帧率
20 fps 49 fps 20 fps to 49 fps
像素尺寸
1.00 µm 3.00 µm 1.00 µm to 3.00 µm
最低 曝光时间
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
955 ms 2000 ms 955 ms to 2000 ms
增加過濾器
显示
9 个项目
分类依据
U3-33F0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-33F0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
系列
价格另询
U3-33F1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
系列
价格另询
U3-33F2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
系列
价格另询
U3-33F4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
系列
价格另询
U3-34E0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34E0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 4.13 MPix
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • IMX664
  • 2688 x 1536
系列
价格另询
U3-36L0XC
uEye XC U3-36L0XC
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2英寸
  • onsemi
  • 13.10 MPix
  • CMOS
  • 20.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
系列
价格另询
uEye UVC XC Starter set
uEye XC uEye UVC XC Starter set
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2英寸
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
系列
价格另询
uEye XC Starter set
uEye XC uEye XC Starter set
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2英寸
  • onsemi
  • 13.10 MPix
  • CMOS
  • 20.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
系列
价格另询
UV-36L0XC
uEye XC UV-36L0XC
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2英寸
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
系列
价格另询
It's so easy!