相机选型器

提供更灵活、更独立、更全面的软件支持
对于具有标准化机器视觉接口的IDS uEye+相机系列和经过时间检验的uEye相机,IDS peak是它们首选的SDK。点击此处进一步了解以上两个IDS相机系列;对于IDS peak初学者和转换者,请点击此处获取更多信息。
Interface-Speed
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
相机系列
-- 全部 --
光学尺寸
1/3英寸 1/1.8英寸 1/3英寸 to 1/1.8英寸
分辨率
1.0 MPix 20.0 MPix 1.0 MPix to 20.0 MPix
最大分辨率下的帧率
15 fps 60 fps 15 fps to 60 fps
像素尺寸
1.00 µm 6.00 µm 1.00 µm to 6.00 µm
最低 曝光时间
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
169 ms 2000 ms 169 ms to 2000 ms
增加過濾器
显示
31 个项目
分类依据
GV-5240CP Rev.2.2
uEye CP GV-5240CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
GV-5240FA Rev.1.2
uEye FA GV-5240FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
GV-5240SE Rev.4.2
uEye SE GV-5240SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
U3-34F0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34F0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3英寸
  • Sony
  • 5.08 MPix
  • CMOS
  • 40.0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
系列
价格另询
U3-34F1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-34F1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3英寸
  • Sony
  • 5.08 MPix
  • CMOS
  • 40.0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
系列
价格另询
U3-34F2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-34F2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3英寸
  • Sony
  • 5.08 MPix
  • CMOS
  • 40.0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
系列
价格另询
U3-34F4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-34F4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3英寸
  • Sony
  • 5.08 MPix
  • CMOS
  • 40.0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
系列
价格另询
U3-36P0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-36P0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • onsemi
  • 19.80 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
系列
价格另询
U3-36P1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • onsemi
  • 19.80 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
系列
价格另询
U3-36P2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • onsemi
  • 19.80 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
系列
价格另询
U3-36P4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • onsemi
  • 19.80 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
系列
价格另询
U3-38L0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38L0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • Sony
  • 12.33 MPix
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX412
  • 4056 x 3040
系列
价格另询
U3-38L1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38L1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • Sony
  • 12.33 MPix
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX412
  • 4056 x 3040
系列
价格另询
U3-38L2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38L2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • Sony
  • 12.33 MPix
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX412
  • 4056 x 3040
系列
价格另询
U3-38L4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38L4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • Sony
  • 12.33 MPix
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX412
  • 4056 x 3040
系列
价格另询
UI-1240LE uEye LE UI-1240LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 25.8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-1240ML uEye ML UI-1240ML
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 25.8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-1240SE uEye SE UI-1240SE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 25.8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-1241LE uEye LE UI-1241LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 25.8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-1242LE uEye LE UI-1242LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 25.8 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-3240CP uEye CP UI-3240CP
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 60.0 fps
  • EV76C661
  • 1280 x 1024
不建議使用在新的設計
价格另询
UI-5240CP uEye CP UI-5240CP
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 60.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-5240FA Rev.1.2 uEye FA UI-5240FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 60.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-5240RE PoE uEye RE UI-5240RE PoE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C661
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-5240SE Rev.4.2 uEye SE UI-5240SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 60.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-5241LE Rev.1.2 uEye LE UI-5241LE Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-5241LE-MB uEye LE UI-5241LE-MB
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-5242LE uEye LE UI-5242LE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-5242LE-MB uEye LE UI-5242LE-MB
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-5244LE uEye LE UI-5244LE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-5244LE-MB uEye LE UI-5244LE-MB
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
It's so easy!