相机选型器

提供更灵活、更独立、更全面的软件支持
对于具有标准化机器视觉接口的IDS uEye+相机系列和经过时间检验的uEye相机,IDS peak是它们首选的SDK。点击此处进一步了解以上两个IDS相机系列;对于IDS peak初学者和转换者,请点击此处获取更多信息。
Interface-Speed
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
相机系列
-- 全部 --
光学尺寸
1/3.6英寸 1/1.2英寸 1/3.6英寸 to 1/1.2英寸
分辨率
0.0 MPix 3.0 MPix 0.0 MPix to 3.0 MPix
最大分辨率下的帧率
17 fps 169 fps 17 fps to 169 fps
像素尺寸
4.00 µm 6.00 µm 4.00 µm to 6.00 µm
最低 曝光时间
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
181 ms 60000 ms 181 ms to 60000 ms
增加過濾器
显示
34 个项目
分类依据
UI-5254LE uEye LE UI-5254LE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 35.6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
UI-5252SE Rev.4.2 uEye SE UI-5252SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
UI-5252LE-MB Rev.1.2. uEye LE UI-5252LE-MB Rev.1.2.
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 35.6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
UI-5252LE uEye LE UI-5252LE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 35.6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
UI-5251SE Rev.4.2 uEye SE UI-5251SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
UI-5251LE uEye LE UI-5251LE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 35.6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
UI-5250SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5250SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
UI-5250RE PoE uEye RE UI-5250RE PoE
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 35.6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
UI-5250FA Rev.1.2 uEye FA UI-5250FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
UI-5250CP uEye CP UI-5250CP
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
UI-5142SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5142SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-5141SE Rev.4.2 uEye SE UI-5141SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-5140SE Rev.4.2 uEye SE UI-5140SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-5140FA Rev.1.2 uEye FA UI-5140FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-5140CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5140CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-3250CP uEye CP UI-3250CP
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 60.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
UI-3140CP Rev. 2.2
uEye CP UI-3140CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-3140CP Rev. 2 uEye CP UI-3140CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
不建議使用在新的設計
价格另询
UI-3136LE uEye LE UI-3136LE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.6英寸
  • onsemi
  • 0.49 MPix
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • PYTHON 480
  • 808 x 608
系列
价格另询
UI-3060CP Rev. 2 uEye CP UI-3060CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2英寸
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 166.0 fps
  • IMX174
  • 1936 x 1216
不建議使用在新的設計
价格另询
UI-1252LE uEye LE UI-1252LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 17.6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
UI-1251LE uEye LE UI-1251LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 17.6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
UI-1250SE uEye SE UI-1250SE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 17.6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
UI-1250ML uEye ML UI-1250ML
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 17.6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
UI-1250LE uEye LE UI-1250LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 17.6 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
U3-3062SE Rev.1.2
uEye SE U3-3062SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2英寸
  • Sony
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
系列
价格另询
U3-3061SE Rev.1.2
uEye SE U3-3061SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2英寸
  • Sony
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
系列
价格另询
U3-3060SE Rev.1.2
uEye SE U3-3060SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2英寸
  • Sony
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
系列
价格另询
U3-3060CP Rev.2.2
uEye CP U3-3060CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2英寸
  • Sony
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
系列
价格另询
GV-5252SE Rev.4.2
uEye SE GV-5252SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
GV-5251SE Rev.4.2
uEye SE GV-5251SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
GV-5250SE Rev.4.2
uEye SE GV-5250SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
GV-5250FA Rev.1.2
uEye FA GV-5250FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
GV-5250CP Rev.2.2
uEye CP GV-5250CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • e2v
  • 1.92 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • EV76C570
  • 1600 x 1200
系列
价格另询
It's so easy!