相机选型器
uEye CP
UI-3070CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 123.0 fps
- IMX252
- 2056 x 1542
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye CP
UI-3040CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 1.57 MPix
- CMOS
- 243.0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye LE
U3-3044LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
系列
价格另询
uEye LE
U3-3041LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
系列
价格另询
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- IMX273
- 1456 x 1088
系列
价格另询
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- IMX273
- 1456 x 1088
系列
价格另询
uEye FA
GV-5000FA-P Rev.1.2
[Polarisation]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1英寸
- Sony
- 12.29 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
系列
价格另询
It's so easy!