相机选型器
uEye CP
GV-5880CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye FA
GV-5880FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye SE
GV-5880SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye SE
GV-5881SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye SE
GV-5882SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye XCP
U3-36P0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- onsemi
- 19.80 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
系列
价格另询
uEye XLS
U3-36P1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- onsemi
- 19.80 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
系列
价格另询
uEye XLS
U3-36P2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- onsemi
- 19.80 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
系列
价格另询
uEye XLS
U3-36P4XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- onsemi
- 19.80 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
系列
价格另询
uEye LE
U3-3861LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
系列
价格另询
uEye LE
U3-3864LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
系列
价格另询
uEye LE
U3-3881LE AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye LE
U3-3881LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye LE
U3-3881LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye LE
U3-3882LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye LE
U3-3884LE AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye LE
U3-3884LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye LE
U3-3884LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye CP
UI-3860CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye CP
UI-3880CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye CP
UI-5880CP Rev. 2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye FA
UI-5880FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye SE
UI-5880SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye SE
UI-5881SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye SE
UI-5882SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
It's so easy!