相机选型器

提供更灵活、更独立、更全面的软件支持
对于具有标准化机器视觉接口的IDS uEye+相机系列和经过时间检验的uEye相机,IDS peak是它们首选的SDK。点击此处进一步了解以上两个IDS相机系列;对于IDS peak初学者和转换者,请点击此处获取更多信息。
接口
-- 全部 --
  1. USB 3 (13)
  2. Ethernet (5)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
相机系列
-- 全部 --
光学尺寸
1/1.8英寸 1.1英寸 1/1.8英寸 to 1.1英寸
分辨率
2.0 MPix 17.0 MPix 2.0 MPix to 17.0 MPix
最大分辨率下的帧率
8 fps 166 fps 8 fps to 166 fps
像素尺寸
2.00 µm 6.00 µm 2.00 µm to 6.00 µm
最低 曝光时间
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
2000 ms 120000 ms 2000 ms to 120000 ms
增加過濾器
显示
18 个项目
分类依据
UI-3060CP Rev. 2 uEye CP UI-3060CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2英寸
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 166.0 fps
  • IMX174
  • 1936 x 1216
不建議使用在新的設計
价格另询
U3-33F4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
系列
价格另询
U3-33F2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
系列
价格另询
U3-33F1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
系列
价格另询
U3-33F0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-33F0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
系列
价格另询
U3-31N2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31N2SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • Sony
  • 16.20 MPix
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
系列
价格另询
U3-31N1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31N1SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • Sony
  • 16.20 MPix
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
系列
价格另询
U3-31N0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31N0SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • Sony
  • 16.20 MPix
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
系列
价格另询
U3-31N0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31N0CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • Sony
  • 16.20 MPix
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
系列
价格另询
U3-3062SE Rev.1.2
uEye SE U3-3062SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2英寸
  • Sony
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
系列
价格另询
U3-3061SE Rev.1.2
uEye SE U3-3061SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2英寸
  • Sony
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
系列
价格另询
U3-3060SE Rev.1.2
uEye SE U3-3060SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2英寸
  • Sony
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
系列
价格另询
U3-3060CP Rev.2.2
uEye CP U3-3060CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2英寸
  • Sony
  • 2.30 MPix
  • CMOS
  • 161.0 fps
  • IMX174
  • 1920 x 1200
系列
价格另询
GV-51N2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • Sony
  • 16.20 MPix
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
系列
价格另询
GV-51N1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • Sony
  • 16.20 MPix
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
系列
价格另询
GV-51N0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • Sony
  • 16.20 MPix
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
系列
价格另询
GV-51N0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51N0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • Sony
  • 16.20 MPix
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
系列
价格另询
GV-51N0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51N0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • Sony
  • 16.20 MPix
  • CMOS
  • 8.0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
系列
价格另询
It's so easy!