相机选型器

提供更灵活、更独立、更全面的软件支持
对于具有标准化机器视觉接口的IDS uEye+相机系列和经过时间检验的uEye相机,IDS peak是它们首选的SDK。点击此处进一步了解以上两个IDS相机系列;对于IDS peak初学者和转换者,请点击此处获取更多信息。
接口
-- 全部 --
  1. USB 3 (13)
  2. Ethernet (12)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
相机系列
-- 全部 --
光学尺寸
1/3英寸 2/3英寸 1/3英寸 to 2/3英寸
分辨率
2.0 MPix 6.0 MPix 2.0 MPix to 6.0 MPix
最大分辨率下的帧率
12 fps 88 fps 12 fps to 88 fps
像素尺寸
2.00 µm 4.00 µm 2.00 µm to 4.00 µm
最低 曝光时间
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
2000 ms 90000 ms 2000 ms to 90000 ms
增加過濾器
显示
25 个项目
分类依据
UI-5282SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5282SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
系列
价格另询
UI-5281SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5281SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
系列
价格另询
UI-5280SE Rev.4.2 uEye SE UI-5280SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
系列
价格另询
UI-5280FA Rev.1.2 uEye FA UI-5280FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
系列
价格另询
UI-5280CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5280CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
系列
价格另询
UI-3280CP Rev. 2 uEye CP UI-3280CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
不建議使用在新的設計
价格另询
U3-38C4XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C4XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3英寸
  • Sony
  • 2.16 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
系列
价格另询
U3-38C2XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C2XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3英寸
  • Sony
  • 2.16 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
系列
价格另询
U3-38C1XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C1XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3英寸
  • Sony
  • 2.16 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
系列
价格另询
U3-38C0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38C0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3英寸
  • Sony
  • 2.16 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
系列
价格另询
U3-33F4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
系列
价格另询
U3-33F2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
系列
价格另询
U3-33F1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
系列
价格另询
U3-33F0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-33F0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • Sony
  • 5.10 MPix
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
系列
价格另询
U3-3282SE Rev.1.2
uEye SE U3-3282SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
系列
价格另询
U3-3281SE Rev.1.2
uEye SE U3-3281SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
系列
价格另询
U3-3280SE Rev.1.2
uEye SE U3-3280SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
系列
价格另询
U3-3280CP Rev.2.2
uEye CP U3-3280CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
系列
价格另询
IDS NXT rome Rev.1.2 GS23050
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 GS23050
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • IMX264
  • 2448 x 2048
系列
价格另询
IDS NXT rio Rev.1.2 GS23050
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS23050
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • IMX264
  • 2448 x 2048
系列
价格另询
GV-5282SE Rev.4.2
uEye SE GV-5282SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
系列
价格另询
GV-5281SE Rev.4.2
uEye SE GV-5281SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
系列
价格另询
GV-5280SE Rev.4.2
uEye SE GV-5280SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
系列
价格另询
GV-5280FA Rev.1.2
uEye FA GV-5280FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
系列
价格另询
GV-5280CP Rev.2.2
uEye CP GV-5280CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3英寸
  • Sony
  • 5.01 MPix
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
系列
价格另询
It's so easy!