相机选型器
uEye CP
GV-5880CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye FA
GV-5880FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye SE
GV-5880SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye SE
GV-5881SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye SE
GV-5882SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye XCP
U3-3560XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
系列
价格另询
uEye XLE
U3-3560XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
系列
价格另询
uEye XLE
U3-3561XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
系列
价格另询
uEye XLS
U3-3561XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
系列
价格另询
uEye XLE
U3-3562XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
系列
价格另询
uEye XLS
U3-3562XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
系列
价格另询
uEye XLE
U3-3564XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
系列
价格另询
uEye XLS
U3-3564XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
系列
价格另询
uEye XLE
U3-3566XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 102.0 fps
- AR0234
- 1920 x 1200
系列
价格另询
uEye LE
U3-3881LE AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye LE
U3-3881LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye LE
U3-3881LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye LE
U3-3882LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye LE
U3-3884LE AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye LE
U3-3884LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye LE
U3-3884LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye CP
UI-3140CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2英寸
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye CP
UI-3140CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2英寸
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
系列
价格另询
uEye CP
UI-3880CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye CP
UI-5140CP Rev. 2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2英寸
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
系列
价格另询
uEye FA
UI-5140FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2英寸
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
系列
价格另询
uEye SE
UI-5140SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2英寸
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
系列
价格另询
uEye SE
UI-5141SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2英寸
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
系列
价格另询
uEye SE
UI-5142SE Rev. 4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2英寸
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
系列
价格另询
uEye CP
UI-5880CP Rev. 2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye FA
UI-5880FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye SE
UI-5880SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye SE
UI-5881SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye SE
UI-5882SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
It's so easy!