相机选型器
uEye SE
UI-5242SE Rev. 4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- e2v
- 1.31 MPix
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
系列
价格另询
uEye SE
UI-5241SE Rev. 4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- e2v
- 1.31 MPix
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
系列
价格另询
uEye LE
UI-5241LE Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- e2v
- 1.31 MPix
- CMOS
- 50.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
系列
价格另询
uEye SE
UI-5240SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- e2v
- 1.31 MPix
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
系列
价格另询
uEye FA
UI-5240FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- e2v
- 1.31 MPix
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
系列
价格另询
uEye SE
UI-5142SE Rev. 4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2英寸
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
系列
价格另询
uEye SE
UI-5141SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2英寸
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
系列
价格另询
uEye SE
UI-5140SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2英寸
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
系列
价格另询
uEye FA
UI-5140FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2英寸
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
系列
价格另询
uEye CP
UI-5140CP Rev. 2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2英寸
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
系列
价格另询
uEye CP
UI-3140CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2英寸
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
系列
价格另询
uEye CP
UI-3140CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2英寸
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye CP
UI-3080CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3英寸
- Sony
- 5.04 MPix
- CMOS
- 77.0 fps
- IMX250
- 2456 x 2054
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye XS
uEye XS Rev.1.1 Starter Set
- USB 2 0.5 Gbps
- 1/4英寸
- OmniVision
- 5.04 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
系列
价格另询
uEye CP
U3-3080CP-P Rev.2.2
[Polarisation]
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3英寸
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- 72.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
系列
价格另询
uEye SE
GV-5242SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- e2v
- 1.31 MPix
- CMOS
- 59.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
系列
价格另询
uEye SE
GV-5241SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- e2v
- 1.31 MPix
- CMOS
- 59.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
系列
价格另询
uEye SE
GV-5240SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- e2v
- 1.31 MPix
- CMOS
- 59.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
系列
价格另询
uEye FA
GV-5240FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- e2v
- 1.31 MPix
- CMOS
- 59.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
系列
价格另询
uEye CP
GV-5240CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- e2v
- 1.31 MPix
- CMOS
- 59.0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
系列
价格另询
uEye FA
GV-5080FA-P Rev.1.2
[Polarisation]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3英寸
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
系列
价格另询
uEye CP
GV-5080CP-P Rev.2.2
[Polarisation]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3英寸
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
系列
价格另询
It's so easy!