相机选型器
![UI-5252SE Rev.4.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- e2v
- 1.92 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
系列
价格另询 ![UI-5252LE-MB Rev.1.2.](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-mb-boardlevel-5242-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- e2v
- 1.92 MPix
- CMOS
- 35.6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
系列
价格另询 ![UI-5251SE Rev.4.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- e2v
- 1.92 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
系列
价格另询 ![UI-5250SE Rev. 4.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- e2v
- 1.92 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
系列
价格另询 ![UI-5250FA Rev.1.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- e2v
- 1.92 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
系列
价格另询 ![UI-5132SE Rev.4.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6英寸
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
系列
价格另询 ![UI-5131SE Rev.4.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6英寸
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
系列
价格另询 ![UI-5130SE Rev.4.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6英寸
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
系列
价格另询 ![UI-5130CP Rev. 2.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6英寸
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
系列
价格另询 ![UI-3130CP Rev. 2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6英寸
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 396.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
不建議使用在新的設計
价格另询 ![UI-3040CP Rev. 2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 1.57 MPix
- CMOS
- 243.0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
不建議使用在新的設計
价格另询 ![U3-3130CP Rev. 2.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3130CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6英寸
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 396.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
系列
价格另询 ![U3-3044LE VU AF Rev.1.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-cs-af-vu-1.jpg)
uEye LE
U3-3044LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
系列
价格另询 ![U3-3041LE VU AF Rev.1.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-m12-af-vu-1.jpg)
uEye LE
U3-3041LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
系列
价格另询 ![IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/d/ids-nxt-rome-vision-app-based-inference-camera-1.jpg)
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- IMX273
- 1456 x 1088
系列
价格另询 ![IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/d/ids-nxt-rio-vision-app-based-inference-camera-1.jpg)
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- IMX273
- 1456 x 1088
系列
价格另询 ![GV-5252SE Rev.4.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5252SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- e2v
- 1.92 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
系列
价格另询 ![GV-5251SE Rev.4.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5251SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- e2v
- 1.92 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
系列
价格另询 ![GV-5250SE Rev.4.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5250SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- e2v
- 1.92 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
系列
价格另询 ![GV-5250FA Rev.1.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5250FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- e2v
- 1.92 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
系列
价格另询 ![GV-5250CP Rev.2.2](https://cn.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/8/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5250CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- e2v
- 1.92 MPix
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
系列
价格另询
It's so easy!