相机选型器

提供更灵活、更独立、更全面的软件支持
对于具有标准化机器视觉接口的IDS uEye+相机系列和经过时间检验的uEye相机,IDS peak是它们首选的SDK。点击此处进一步了解以上两个IDS相机系列;对于IDS peak初学者和转换者,请点击此处获取更多信息。
Interface-Speed
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
相机系列
-- 全部 --
光学尺寸
1/4英寸 1.1英寸 1/4英寸 to 1.1英寸
分辨率
1.0 MPix 13.0 MPix 1.0 MPix to 13.0 MPix
最大分辨率下的帧率
10 fps 169 fps 10 fps to 169 fps
像素尺寸
1.00 µm 5.00 µm 1.00 µm to 5.00 µm
最低 曝光时间
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
0 ms 90000 ms 0 ms to 90000 ms
增加過濾器
显示
25 个项目
分类依据
UI-5292SE Rev.4.2 uEye SE UI-5292SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1英寸
  • Sony
  • 8.92 MPix
  • CMOS
  • 12.0 fps
  • IMX267
  • 4104 x 2174
系列
价格另询
UI-5291SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5291SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1英寸
  • Sony
  • 8.92 MPix
  • CMOS
  • 12.0 fps
  • IMX267
  • 4104 x 2174
系列
价格另询
UI-5290SE Rev.4.2 uEye SE UI-5290SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1英寸
  • Sony
  • 8.92 MPix
  • CMOS
  • 12.0 fps
  • IMX267
  • 4104 x 2174
系列
价格另询
UI-5290FA Rev.1.2 uEye FA UI-5290FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1英寸
  • Sony
  • 8.92 MPix
  • CMOS
  • 12.0 fps
  • IMX267
  • 4104 x 2174
系列
价格另询
UI-5142SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5142SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-5141SE Rev.4.2 uEye SE UI-5141SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-5140SE Rev.4.2 uEye SE UI-5140SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-5140FA Rev.1.2 uEye FA UI-5140FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-5140CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5140CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-3140CP Rev. 2.2
uEye CP UI-3140CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-3140CP Rev. 2 uEye CP UI-3140CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye XS Rev.1.1 Starter Set uEye XS uEye XS Rev.1.1 Starter Set
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/4英寸
  • OmniVision
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • OV5640
  • 2592 x 1944
系列
价格另询
uEye XS 2 uEye XS uEye XS 2
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/4英寸
  • OmniVision
  • 5.04 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • OV5640
  • 2592 x 1944
系列
价格另询
U3-3292SE Rev.1.2
uEye SE U3-3292SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1英寸
  • Sony
  • 8.85 MPix
  • CMOS
  • 33.0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
系列
价格另询
U3-3291SE Rev.1.2
uEye SE U3-3291SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1英寸
  • Sony
  • 8.85 MPix
  • CMOS
  • 33.0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
系列
价格另询
U3-3290SE Rev.1.2
uEye SE U3-3290SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1英寸
  • Sony
  • 8.85 MPix
  • CMOS
  • 33.0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
系列
价格另询
U3-3002SE Rev.1.2
uEye SE U3-3002SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
系列
价格另询
U3-3001SE Rev.1.2
uEye SE U3-3001SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
系列
价格另询
U3-3000SE Rev.1.2
uEye SE U3-3000SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
系列
价格另询
GV-7000WP
uEye Warp10 GV-7000WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 44.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
系列
价格另询
GV-5292SE Rev.4.2
uEye SE GV-5292SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1英寸
  • Sony
  • 8.85 MPix
  • CMOS
  • 13.0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
系列
价格另询
GV-5291SE Rev.4.2
uEye SE GV-5291SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1英寸
  • Sony
  • 8.85 MPix
  • CMOS
  • 13.0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
系列
价格另询
GV-5290SE Rev.4.2
uEye SE GV-5290SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1英寸
  • Sony
  • 8.85 MPix
  • CMOS
  • 13.0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
系列
价格另询
GV-5290FA Rev.1.2
uEye FA GV-5290FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1英寸
  • Sony
  • 8.85 MPix
  • CMOS
  • 13.0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
系列
价格另询
GV-5000FA-P Rev.1.2
uEye FA GV-5000FA-P Rev.1.2 [Polarisation]
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • Sony
  • 12.29 MPix
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
系列
价格另询
It's so easy!