相机选型器
uEye CP
UI-3180CP Rev. 2.1
- USB 3 5.0 Gbps
- 1英寸
- onsemi
- 5.31 MPix
- CMOS
- 73.0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye CP
UI-3040CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 1.57 MPix
- CMOS
- 243.0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye XS
uEye XS Rev.1.1 Starter Set
- USB 2 0.5 Gbps
- 1/4英寸
- OmniVision
- 5.04 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
系列
价格另询
uEye CP
U3-3180CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1英寸
- onsemi
- 5.31 MPix
- CMOS
- 73.0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
系列
价格另询
uEye LE
U3-3044LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
系列
价格另询
uEye LE
U3-3041LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
系列
价格另询
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- IMX273
- 1456 x 1088
系列
价格另询
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- IMX273
- 1456 x 1088
系列
价格另询
It's so easy!