相机选型器
uEye CP
GV-5080CP-P Rev.2.2
[Polarisation]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3英寸
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
系列
价格另询
uEye FA
GV-5080FA-P Rev.1.2
[Polarisation]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3英寸
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
系列
价格另询
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RO25050
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5英寸
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- AR0521
- 2592 x 1944
系列
价格另询
uEye CP
U3-3080CP-P Rev.2.2
[Polarisation]
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3英寸
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- 72.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
系列
价格另询
uEye XCP
U3-3680XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5英寸
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
系列
价格另询
uEye XLE
U3-3680XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5英寸
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
系列
价格另询
uEye XLE
U3-3681XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5英寸
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
系列
价格另询
uEye XLE
U3-3681XLE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5英寸
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
系列
价格另询
uEye XLS
U3-3681XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5英寸
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
系列
价格另询
uEye XLE
U3-3682XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5英寸
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
系列
价格另询
uEye XLE
U3-3682XLE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5英寸
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
系列
价格另询
uEye XLS
U3-3682XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5英寸
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
系列
价格另询
uEye XLE
U3-3684XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5英寸
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
系列
价格另询
uEye XLE
U3-3684XLE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5英寸
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
系列
价格另询
uEye XLS
U3-3684XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5英寸
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
系列
价格另询
uEye XLE
U3-3686XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5英寸
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
系列
价格另询
uEye LE
U3-3861LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
系列
价格另询
uEye LE
U3-3864LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
系列
价格另询
uEye XS
uEye XS Rev.1.1 Starter Set
- USB 2 0.5 Gbps
- 1/4英寸
- OmniVision
- 5.04 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
系列
价格另询
uEye CP
UI-3080CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3英寸
- Sony
- 5.04 MPix
- CMOS
- 77.0 fps
- IMX250
- 2456 x 2054
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye CP
UI-3860CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
不建議使用在新的設計
价格另询
It's so easy!