相机选型器

提供更灵活、更独立、更全面的软件支持
对于具有标准化机器视觉接口的IDS uEye+相机系列和经过时间检验的uEye相机,IDS peak是它们首选的SDK。点击此处进一步了解以上两个IDS相机系列;对于IDS peak初学者和转换者,请点击此处获取更多信息。
接口
-- 全部 --
  1. USB 3 (18)
  2. Ethernet (15)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
相机系列
-- 全部 --
光学尺寸
1/3.2英寸 1.1英寸 1/3.2英寸 to 1.1英寸
分辨率
1.0 MPix 21.0 MPix 1.0 MPix to 21.0 MPix
最大分辨率下的帧率
5 fps 169 fps 5 fps to 169 fps
像素尺寸
1.00 µm 5.00 µm 1.00 µm to 5.00 µm
最低 曝光时间
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最高 曝光时间
434 ms 104000 ms 434 ms to 104000 ms
增加過濾器
显示
33 个项目
分类依据
UV-36L0XC
uEye XC UV-36L0XC
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2英寸
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
系列
价格另询
UI-5142SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5142SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-5141SE Rev.4.2 uEye SE UI-5141SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-5140SE Rev.4.2 uEye SE UI-5140SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-5140FA Rev.1.2 uEye FA UI-5140FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-5140CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5140CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-3140CP Rev. 2.2
uEye CP UI-3140CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
系列
价格另询
UI-3140CP Rev. 2 uEye CP UI-3140CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • onsemi
  • 1.31 MPix
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye XC Starter set
uEye XC uEye XC Starter set
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2英寸
  • onsemi
  • 13.10 MPix
  • CMOS
  • 20.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
系列
价格另询
uEye UVC XC Starter set
uEye XC uEye UVC XC Starter set
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2英寸
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
系列
价格另询
U3-3992SE Rev.1.2
uEye SE U3-3992SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • Sony
  • 20.36 MPix
  • CMOS
  • 19.0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
系列
价格另询
U3-3991SE Rev.1.2
uEye SE U3-3991SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • Sony
  • 20.36 MPix
  • CMOS
  • 19.0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
系列
价格另询
U3-3990SE Rev.1.2
uEye SE U3-3990SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • Sony
  • 20.36 MPix
  • CMOS
  • 19.0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
系列
价格另询
U3-3990CP Rev 2.2
uEye CP U3-3990CP Rev 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • Sony
  • 20.36 MPix
  • CMOS
  • 19.0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
系列
价格另询
U3-36P4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • onsemi
  • 19.80 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
系列
价格另询
U3-36P2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • onsemi
  • 19.80 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
系列
价格另询
U3-36P1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • onsemi
  • 19.80 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
系列
价格另询
U3-36P0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-36P0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • onsemi
  • 19.80 MPix
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
系列
价格另询
U3-36L0XC
uEye XC U3-36L0XC
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2英寸
  • onsemi
  • 13.10 MPix
  • CMOS
  • 20.0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
系列
价格另询
U3-30C2SE Rev.1.2
uEye SE U3-30C2SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 166.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
系列
价格另询
U3-30C1SE Rev.1.2
uEye SE U3-30C1SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 166.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
系列
价格另询
U3-30C0SE Rev.1.2
uEye SE U3-30C0SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 166.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
系列
价格另询
U3-30C0CP Rev.2.2
uEye CP U3-30C0CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 166.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
系列
价格另询
GV-5992SE Rev.4.2
uEye SE GV-5992SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • Sony
  • 20.36 MPix
  • CMOS
  • 5.5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
系列
价格另询
GV-5991SE Rev.4.2
uEye SE GV-5991SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • Sony
  • 20.36 MPix
  • CMOS
  • 5.5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
系列
价格另询
GV-5990SE Rev.4.2
uEye SE GV-5990SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • Sony
  • 20.36 MPix
  • CMOS
  • 5.5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
系列
价格另询
GV-5990FA Rev.1.2
uEye FA GV-5990FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • Sony
  • 20.36 MPix
  • CMOS
  • 5.5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
系列
价格另询
GV-5990CP Rev.2.2
uEye CP GV-5990CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1英寸
  • Sony
  • 20.36 MPix
  • CMOS
  • 5.5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
系列
价格另询
GV-50C2SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
系列
价格另询
GV-50C1SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
系列
价格另询
GV-50C0SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
系列
价格另询
GV-50C0FA Rev.1.2
uEye FA GV-50C0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
系列
价格另询
GV-50C0CP Rev.2.2
uEye CP GV-50C0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2英寸
  • Sony
  • 2.35 MPix
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
系列
价格另询
It's so easy!