相机选型器
uEye CP
UI-3860CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye CP
UI-3160CP Rev. 2.1
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3英寸
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye XC
uEye XC Starter set
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.2英寸
- onsemi
- 13.10 MPix
- CMOS
- 20.0 fps
- AR1335
- 4200 x 3120
系列
价格另询
uEye LE
U3-3864LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
系列
价格另询
uEye LE
U3-3861LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
系列
价格另询
uEye CP
U3-3160CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3英寸
- onsemi
- 2.30 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
系列
价格另询
uEye SE
GV-5892SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 12.00 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
系列
价格另询
uEye SE
GV-5891SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 12.00 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
系列
价格另询
uEye SE
GV-5890SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 12.00 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
系列
价格另询
uEye FA
GV-5890FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 12.00 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
系列
价格另询
uEye CP
GV-5890CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 12.00 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
系列
价格另询
It's so easy!