相机选型器
uEye FA
GV-5000FA-P Rev.1.2
[Polarisation]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1英寸
- Sony
- 12.29 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
系列
价格另询
uEye CP
GV-5270CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 37.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye FA
GV-5270FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 37.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye SE
GV-5270SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 37.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye SE
GV-5271SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 37.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye SE
GV-5272SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 37.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 GS18031
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.15 MPix
- CMOS
- IMX265
- 2048 x 1536
系列
价格另询
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 GS18031
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.15 MPix
- CMOS
- IMX265
- 2048 x 1536
系列
价格另询
uEye CP
U3-3180CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1英寸
- onsemi
- 5.31 MPix
- CMOS
- 73.0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
系列
价格另询
uEye LE
U3-3271LE AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye LE
U3-3271LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye LE
U3-3271LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye LE
U3-3272LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye LE
U3-3274LE AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye LE
U3-3274LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye LE
U3-3274LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye LE
U3-3861LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
系列
价格另询
uEye LE
U3-3864LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
系列
价格另询
uEye CP
UI-3140CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2英寸
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye CP
UI-3140CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2英寸
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
系列
价格另询
uEye CP
UI-3180CP Rev. 2.1
- USB 3 5.0 Gbps
- 1英寸
- onsemi
- 5.31 MPix
- CMOS
- 73.0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye CP
UI-3270CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 57.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye CP
UI-3860CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye CP
UI-5140CP Rev. 2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2英寸
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
系列
价格另询
uEye FA
UI-5140FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2英寸
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
系列
价格另询
uEye SE
UI-5140SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2英寸
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
系列
价格另询
uEye SE
UI-5141SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2英寸
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
系列
价格另询
uEye SE
UI-5142SE Rev. 4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2英寸
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
系列
价格另询
uEye FA
UI-5270FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 36.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
系列
价格另询
uEye SE
UI-5271SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 36.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
系列
价格另询
uEye SE
UI-5272SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 36.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
系列
价格另询
It's so easy!