相机选型器
uEye SE
UI-5882SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye SE
UI-5881SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye SE
UI-5880SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye FA
UI-5880FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye CP
UI-5880CP Rev. 2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye CP
UI-3880CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye LE
U3-3884LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye LE
U3-3884LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye LE
U3-3884LE AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye LE
U3-3882LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye LE
U3-3881LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye LE
U3-3881LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye LE
U3-3881LE AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 54.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye SE
GV-5882SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye SE
GV-5881SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye SE
GV-5880SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye FA
GV-5880FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye CP
GV-5880CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 6.41 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX178
- 3088 x 2076
系列
价格另询
uEye SE
GV-51L2SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.1英寸
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
系列
价格另询
uEye SE
GV-51L1SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.1英寸
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
系列
价格另询
uEye SE
GV-51L0SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.1英寸
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
系列
价格另询
uEye FA
GV-51L0FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.1英寸
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
系列
价格另询
uEye CP
GV-51L0CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.1英寸
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
系列
价格另询
uEye SE
GV-51F2SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
系列
价格另询
uEye SE
GV-51F1SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
系列
价格另询
uEye SE
GV-51F0SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
系列
价格另询
uEye FA
GV-51F0FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
系列
价格另询
uEye CP
GV-51F0CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
系列
价格另询
It's so easy!