相机选型器
uEye CP
GV-5270CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 37.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye FA
GV-5270FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 37.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye SE
GV-5270SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 37.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye SE
GV-5271SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 37.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye SE
GV-5272SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 37.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 GS18031
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.15 MPix
- CMOS
- IMX265
- 2048 x 1536
系列
价格另询
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- IMX273
- 1456 x 1088
系列
价格另询
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 GS18031
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.15 MPix
- CMOS
- IMX265
- 2048 x 1536
系列
价格另询
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 GS29016
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- IMX273
- 1456 x 1088
系列
价格另询
uEye LE
U3-3041LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
系列
价格另询
uEye LE
U3-3044LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 1.58 MPix
- CMOS
- 230.0 fps
- IMX273
- 1456 x 1088
系列
价格另询
uEye LE
U3-3271LE AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye LE
U3-3271LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye LE
U3-3271LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye LE
U3-3272LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye LE
U3-3274LE AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye LE
U3-3274LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye LE
U3-3274LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.19 MPix
- CMOS
- 58.0 fps
- IMX265
- 2064 x 1544
系列
价格另询
uEye XCP
U3-34L0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 12.62 MPix
- CMOS
- 17.0 fps
- IMX676
- 3552 x 3552
系列
价格另询
uEye LE
U3-3861LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
系列
价格另询
uEye LE
U3-3864LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
系列
价格另询
uEye CP
UI-3040CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 1.57 MPix
- CMOS
- 243.0 fps
- IMX273
- 1448 x 1086
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye CP
UI-3270CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 57.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye CP
UI-3860CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3英寸
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
不建議使用在新的設計
价格另询
uEye FA
UI-5270FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 36.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
系列
价格另询
uEye SE
UI-5271SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 36.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
系列
价格另询
uEye SE
UI-5272SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8英寸
- Sony
- 3.17 MPix
- CMOS
- 36.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
系列
价格另询
It's so easy!