Ein Mann betrachtet ein Bauteil.

我们的认证和标准

我们的竞争力不仅体现在我们的产品质量上——我们的产品获国际认证,而且还体现在我们积极参与各类组织和协会。

这些认证有助于我们保持在质量、环境管理和海关合规方面的标准。

通过ISO 9001、ISO 14001和AEO-C认证,IDS展示了其对高质量、环境管理和海关合规高标准的承诺。定期的审核、标准化的流程和全面的质量检查有助于确保可靠的运营、高质量的产品和安全的供应链。

ISO 9001 和 ISO 14001 标志
ISO 9001 和 ISO 14001 标志
AEO" 徽标

产品与材料合规方面的责任

通过我们的产品与材料合规管理,我们确保我们的产品符合相关的环境、材料和产品安全要求。我们在整个价值链中考虑国家和国际法规,并促进供应链的透明度。

RoHS 标志
REACH 标志
标志 冲突矿产(圆圈中的绿色勾号)
CE 标志。
FCC 徽标
合规标志 (RCM) 徽标
标志 UL 认证
KC(韩国认证)徽标
IDS工业相机置于桌面,附三年质保文件

三年質保

作为唯一一家工业相机制造商,我们为所有IDS品牌相机提供三年制造商保修——为您提供更全面的安全保障和投资保护。

进一步了解我们

在这里,你可以发现我们是谁,是谁和什么指引着我们,以及我们如何实现可持续发展。