配備鏡頭的 uEye 相機、具備影像處理功能的平板電腦、可見的 RTSP 圖示

工业监控摄像机

作为 "单一设备解决方案 "的过程监控

监控和检测是工业流程自动化取得成功的关键。现代摄像技术配备了高科技的传感器,可全天候记录不同的情况,即使在恶劣的环境中也能提供高质量的视频流。通过工业监控摄像机,IDS 利用其特定行业的专业知识,为全天候监控和可视化工业流程提供了一个易于集成的独立解决方案。

用于工业过程监控的监控摄像机

工业监控的新方法:我们的监控摄像机可对独立运行的过程进行可靠、高分辨率的监控。用户可从视频流、硬件加速视频编码和基于事件的录制中获益。多个可单独配置的并行数据流为实时监控、后期分析或系统集成提供了多功能性和高效率。

uEye SCP 工业监控摄像机的产品图像。

uEye SCP

标准工业格式的监控摄像头

  • 標準帶外殼相机:行业标准规格:29 x 29 mm
  • 用于 C 卡口镜头
  • 螺旋式连接器
uEye SLE 标准工业格式的监控摄像头监控摄像头的产品图片。

uEye SLE

工业监控摄像头:节省空间,优化成本

  • 单板摄像头:嵌入式系统的完美选择
  • 有 C 卡口、S 卡口或不带镜头接口選項
  • 可选配分离式网络连接板,节省空间
uEye SFA 监控摄像机的产品图像

uEye SFA

防护等级最高的监控相机

  • IP69K认证外壳,防尘且耐高压水冲洗
  • 螺纹锁紧连接器
  • PoE技术支持单电缆传输,最长达100米(数据传输+电源供应)

“您是否只想随时监控流程或或是重要零部件的狀態?这就是 uEye Live 发挥作用的地方。与消费领域的机型相比,我们在质量、備品、长期可用性和标准化接口方面都非常出色。”

— Marcus Rembold,IDS 产品经理 边缘视觉、镜片及配件 —
Marcus Rembold, IDS 产品经理 边缘视觉、镜片及配件

我们的工业监控摄像机相机的应用领域

现场直播

我们的工业监控摄像头可以不间断地实时查看现场人员无法观察到的流程。高图像质量有助于分析最微小的细节并得出精确的结论。uEye Live 摄像机还可用于集中监控航班和集装箱港口活动或物流中心活动。

uEye Live 工业监控摄像头监控传送带。
機器在旋轉抓取系統中自動封瓶

事件记录

工业监控摄像机可根据需要灵活播放视频序列。摄像机内存中的事件记录功能可以回放事件发生前的最后几秒钟,从而揭示 "过去"。该功能非常适合故障重建。这使组织能够迅速做出反应,并得出准确的结论,以便开展工作。